Z-STACK

ZigBee 3.0 完全準拠ソリューション: Z-Stack 3.0

概要

Zigbee 3.0 は、従来の複数の ZigBee プロファイルを組み合わせ、1 つの規格に統合しています。

  • 組込み IoT アプリケーションでデータ・オブジェクト、モデル、機能を定義する IoT アプリケーション向けユニバーサル言語 dotdot の基礎となる統合型 Zigbee クラスタ・ライブラリを内蔵しています。
  • ZigBee Base Device Behavior(ZigBee ベース・デバイスの挙動)仕様を実装しています。この仕様は、ネットワークの形成、検出、アプリケーションのプロビジョニングに関する一連の共通メカニズムを定義しており、すべての ZigBee デバイスでこのメカニズムの使用が可能です
  • ZigBee PRO 2015 以降の仕様をベースにしています。このスタックは、帯域外の鍵交換で使用する Install Codes(インストール・コード)と、Distributed Security Networks for Coordinator-less(コーディネータなしで動作する分散型セキュリティ・ネットワーク)ネットワーク・トポロジーなど、新規および改善されたセキュリティ・モードを実現します。
  • Green Power Proxy をサポートしており、エネルギー・ハーベスト・デバイスと超低消費電力デバイスの ZigBee ネットワークへのシームレスな接続が可能になります。
  • 従来の ZigBee PRO やアプリケーション・プロファイルとの上位 / 下位互換性が維持されています。

SimpleLink SDK ZigBee スタック(Z-Stack)

Z-Stack は、SimpleLink™ CC13x2 / CC26x2 ソフトウェア開発キットのコンポーネントの1つです。このコンポーネントでは、Zigbee® 3.0 仕様をベースとした製品を開発できます。Z-Stack は、CC13x2 および CC26x2 プラットフォーム上で認証済み Zigbee 3.0 ソリューションを開発するTI の包括的なソリューションです。このリリースに含まれる Z-Stack はZigbee 3.0 仕様に基づいており、新たな利点として TI-RTOS 上でも実行できます。

  • Zigbee 認証済みスタック – Z-Stack コア v1.0.0.0
    • Zigbee PRO 2017 (R22)
    • Green Power Proxy v1.1.1
  • Zigbee Cluster Library (ZCL) 7 統合
  • スタンドアローン・ホーム・オートメーションのサンプル・アプリケーションは、迅速な製品開発に貢献します
  • 汎用サンプル・アプリケーションで Zigbee 3.0 認定取得カスタム製品の開発開始をサポート
  • バッテリ不要デバイス用のグリーン・パワー・デバイス(GPD)およびグリーン・パワー・スキン(GPS)のサンプル
  • 統合ユーザー・インターフェイスまたは Zigbee ネットワーク・プロセッサ(ZNP)デュアル・デバイス構成
  • Zigbee デバイス・ファームウェアのワイヤレス・アップデート用のセキュアなワイヤレス・ダウンロード(Over-the-Air Download、OAD)ファームウェア・アップグレード機能のサポートとワイヤレス・アップデート(Over-the-Air Update、OTA)のサンプル
  • ダイナミック・マルチプロトコル・マネージャ(DMM)統合 - SDK に付属した BLE + Zigbee サンプル
  • TI-RTOS ドライバとの完全統合により、リアルタイム・スケジューリング、自動パワー・マネージメント、ペリフェラル・デバイス・ドライバの活用が可能
  • Code Composer Studio™(CCS)での無料のコード開発オプション
  • TI の Zigbee 3.0 Linux ゲートウェイと互換性があります。このゲートウェイは、Linux ベースのプラットフォームをホスト・プロセッサとして使用したイーサネットから ZigBee へのゲートウェイのリファレンスです。これにより、IP ベースのインターフェイス上に複数のアプリケーションを容易に統合し、ZigBee プロトコルの機能をユーザーに対して抽象化できます。

CC253x Z-Stack 3.0.2

Z-Stack 3.0.2 は、CC2530 および CC2538 SimpleLink Wireless MCU の各ワイヤレス・マイコンを対象とする、ZigBee 3.0 認証取得済みの TI のプロトコル・スイートです。

  • Zigbee PRO 2015 (R21) 認証済みスタック(Z-Stack コア v2.7.2
  • CC2592 と CC2590 の各 RF フロント・エンドをサポートしています。これらのフロント・エンドは最大でそれぞれ、+22dBm と +14dBm の送信電力に対応しており、レシーバの感度を向上します。

ワークスペース機能

統合開発環境:

Z-Stack はIARCCS のコンパイラを使用して開発とテストが行われています。お客様は、Z-Stack で使用している IAR の各バージョンを以下のリンクから入手し、30 日間評価することができます。http://www.iar.com/Products/Wireless-solutions/Tools-for-TI-wireless/。CCS の各バージョンは、無償で提供されています。

アプリケーション、ライブラリ、hex(16 進、つまりバイナリ)ファイルは以下のバージョンの IAR / CCS ツールを使用してビルドとテストが行われています。同じバージョンの IDE ツールの使用を推奨します。.

  • SimpleLink SDK Z-Stack
    • トップ・レベルの SimpleLink CC13x2 / CC26x2 SDK リリース・ノートを参照してください
  • CC253x Z-Stack 3.0.2
    • CC2538 ワイヤレス・マイコン向け EWARM 8.22.1
    • CC2530 / CC2531 ワイヤレス・マイコン向け EW8051 10.20.1

ライセンス購入の詳細についてはお近くの IAR オフィスにお問い合わせください。

プロトコル・アナライザ

TI は Ubilogix と協力し、IEEE 802.15.4 と ZigBee 向けの先進プロトコル・アナライザを提供しています。Ubilogix の Ubiqua Protocol Analyzer は、TI の CC2531EMKLAUNCHXL-CC1352PLAUNCHXL-CC1352R、および LAUNCHXL-CC26X2R1 をサポートしています。Ubiqua は IEEE 802.15.4、ZigBee 2007、ZigBee 2007 PRO、ZigBee RF4CE、6LoWPAN プロトコルをサポートするフル機能アナライザです。TI の SmartRF Packet Sniffer キャプチャ・ファイルをインポートできます。

SmartRF Packet Sniffer 2 は、LAUNCHXL-CC1352P、LAUNCHXL-CC1352R、または LAUNCHXL-CC26X2R1 を Wireshark dissector と組み合わせて使用し、ワイヤレス・パケットのキャプチャと表示を行うこともできます。

リリースのアーカイブ

改良や新機能を加えた最新リリース製品をぜひご活用ください。従来の Z-Stack リリースはこちらからアクセスできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

Z-STACK-3.0.2 Z-stack 3.0.2

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

Z-STACK-3.0.2 Z-stack 3.0.2

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

お役立ちリソース

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 / CC26x2 ソフトウェア開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
サポート・ソフトウェア

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz トランシーバ
CC1101 低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC110L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1110-CC1111 最大 32kB のフラッシュ メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
他のワイヤレス製品
CC2420 シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ CC2500 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2510F8 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ CC2511 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2511F8 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2530-RF4CE 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン CC2531-RF4CE 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2430 2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション CC2431 システム オン チップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス センサ ネットワーク向け CC2520 第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス トランシーバ CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン CC2531 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン CC2533 2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用、真のシステム オン チップ ソリューション CC2538 512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU CC2540T 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス マイコン CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン CC2630 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2F 128kB フラッシュを搭載した SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® Low Energy 5.1 ワイヤレス マイコン CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュール
車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
ダウンロードオプション

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0Z
リリース日: 2014/06/29
製品
Sub-1GHz トランシーバ
CC1101 低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC110L バリュー ライン、Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1110-CC1111 最大 32kB のフラッシュ メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
他のワイヤレス製品
CC2420 シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ CC2500 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2510F8 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ CC2511 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2511F8 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ メモリ、フル スピード USB インターフェイス CC2530-RF4CE 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン CC2531-RF4CE 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス マイコン (MCU)
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2430 2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション CC2431 システム オン チップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス センサ ネットワーク向け CC2520 第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス トランシーバ CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン CC2531 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン CC2533 2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用、真のシステム オン チップ ソリューション CC2538 512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス MCU CC2540T 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス マイコン CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン CC2630 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス MCU CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2F 128kB フラッシュを搭載した SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® Low Energy 5.1 ワイヤレス マイコン CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス モジュール
車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc045 or www.ti.com/lit/xx/swrc045z/swrc045z.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWRC045. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SWRC086 OSAL NV Startup Time Update

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション

SWRC086 OSAL NV Startup Time Update

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2007/12/13

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc086 or www.ti.com/lit/xx/swrc086b/swrc086b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWRC086. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

CC2538-SW CC2538 Foundation Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2538 512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU
ハードウェア開発
評価ボード
SMARTRF06EBK SmartRF06 評価ボード
ダウンロードオプション

CC2538-SW CC2538 Foundation Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2013/05/05
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2538 512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU
ハードウェア開発
評価ボード
SMARTRF06EBK SmartRF06 評価ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc271 or www.ti.com/lit/xx/swrc271a/swrc271a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWRC271. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Breaking the 400-Node ZigBee Network Barrier TI's ZigBee SoC & Z-Stack Software (Rev. D) PDF | HTML 2020/09/09
技術記事 How SysConfig jump-starts embedded system development PDF | HTML 2019/10/30
アプリケーション概要 What's New in Zigbee 3.0 (Rev. A) PDF | HTML 2019/06/06
アプリケーション・ノート Z-Stack End Dev Pwr Cons Measuremen w/ the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2019/05/17
技術記事 The “key” to security: Zigbee 3.0’s security features PDF | HTML 2019/02/05
Third party document IAR Embedded Workbench® for 8051 2016/12/08
Third party document IAR Embedded Workbench® for ARM 2016/12/08
技術記事 What can we learn for IIoT from the man who invented the Web? PDF | HTML 2016/01/12
アプリケーション・ノート AN-131 Pwr Consumption Meas & Optimization for CC2538 End Device With Z-Stack 2014/06/04
アプリケーション・ノート AN079 -- Measuring Power Consumption of CC2530 with Z-Stack 2012/09/28
アプリケーション・ノート AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A) 2009/12/16

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア・プログラミング・ツール
FLASH-PROGRAMMER SmartRF フラッシュ・プログラマ UNIFLASH UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
PACKET-SNIFFER SmartRF プロトコル Packet Sniffer SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。