CC2530ZLLRC-RD
ZLL リモート・コントロール・リファレンス・デザイン
CC2530ZLLRC-RD
概要
テキサス・インスツルメンツの ZLLRC リファレンス・デザインでは、ZigBee Light Link ネットワークにあるランプの簡単な直接制御を実現できます。室内にあるランプなど、ネットワーク上のランプのサブグループを制御することを意図しています。関連するランプで構成される独自のグループを作成します。これらは、後から追加または削除できます。14 個のボタンにより、状態(ON/OFF)、色相、彩度、レベル、ターゲットの選択、およびシーンを制御できます。ZLLRC は、Z-Stack ライティング 1.0.2 リリース以降でサポートされます。
ZigBee 無線を内蔵した CC2530 システム・オン・チップ(SoC)をベースにしています。内蔵バランを介して給電される、オンボードの PIFA PCB アンテナが搭載されています。バッテリ寿命を向上させるため、TPS62730 DC/DC コンバータを使用して、CR2025 バッテリの電圧が 2.1V に変換されます。
特長
- 低消費電力 ZLL リモート・コントロール設計
- 反転型 F PCB アンテナ
- 14 個のボタン
- 4 つの LED
- ユーザーへのフィードバック用のブザー
- CR2025 バッテリ
- FCC/IC/CE 準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR360.PDF (126 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | CC253x/4x User's Guide (Rev. F) | 2014/04/09 |