CC2531ZLIGHT2-RD

CC2531 Zlight2 リファレンス・デザイン

CC2531ZLIGHT2-RD

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインでは、包括的な ZigBee Light Link 制御のカラー RGBW LED ランプを実現します。ランプは、4 色のカラー LED(赤、緑、青、白)であり、USB 経由で給電されます。LED は、ZigBee Light Link ソフトウェア・スタックが動作する CC2531 デバイスによって制御されます。スペースとコストを節約するため、基板に半波長ダイポール PCB アンテナを装備しています。

特長
  • コンパクトなマルチカラー LED ライト設計
  • 半波長ダイポール PCB アンテナ
  • 異なる 4 色(赤、緑、青、白)の LED
  • USB 電源
  • FCC/IC/CE 準拠
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRR130.ZIP (10 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR128.PDF (264 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SWRR120.ZIP (387 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR129.PDF (38 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2531-RF4CE最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス マイコン

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS622902x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、1A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2531最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 2013/01/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。