ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62290

アクティブ

2x2mm SON パッケージ封止、2.25MHz、1A、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628511 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A、固定周波数、降圧コンバータ Smaller SOT583 package, pin-to-pin compatible family 0.5 A, 1 A, 2 A

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 高効率 - 最高96%
  • 出力電流: 最大1000mA
  • VINが2.3V~6.0Vの広い電圧範囲により、リチウムイオン・バッテリを使用可能
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
  • 固定出力電圧オプション
  • 静止電流: 15µA(標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 軽負荷時の電圧ポジショニング
  • 2mm×2mm×0.8mmのWSON (6)パッケージ(DRV)で供給
  • 高効率 - 最高96%
  • 出力電流: 最大1000mA
  • VINが2.3V~6.0Vの広い電圧範囲により、リチウムイオン・バッテリを使用可能
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 軽負荷電流時のパワーセーブ・モード
  • PWMモードでの出力電圧精度: ±1.5%
  • 固定出力電圧オプション
  • 静止電流: 15µA(標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 軽負荷時の電圧ポジショニング
  • 2mm×2mm×0.8mmのWSON (6)パッケージ(DRV)で供給

TPS6229xデバイスは高効率の同期整流降圧型DC/DCコンバータで、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に最適化されています。単一のリチウムイオン電池から、最大1000mAの出力電流を供給します。

入力電圧範囲は2.3V~6.0Vで、拡張電圧範囲によりバッテリをサポートし、携帯電話などの携帯機器向け電源の用途に理想的です。

TPS6229xデバイスは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードの動作に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、MODEピンをHIGHにすることで、強制的に固定周波数パルス幅変調(PWM)モードに設定できます。シャットダウン・モードでは、電流消費が1µA未満に低減します。TPS6229xデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。

TPS6229xデバイスはフリーエア状態で、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、2mm×2mmの6ピンWSONパッケージ(DRV)で供給されます。

TPS6229xデバイスは高効率の同期整流降圧型DC/DCコンバータで、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に最適化されています。単一のリチウムイオン電池から、最大1000mAの出力電流を供給します。

入力電圧範囲は2.3V~6.0Vで、拡張電圧範囲によりバッテリをサポートし、携帯電話などの携帯機器向け電源の用途に理想的です。

TPS6229xデバイスは、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷電流時にはパワーセーブ・モードの動作に切り替わり、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。

パワーセーブ・モードは、低出力電圧リップルに最適化されています。さらに低ノイズが要求されるアプリケーションの場合、MODEピンをHIGHにすることで、強制的に固定周波数パルス幅変調(PWM)モードに設定できます。シャットダウン・モードでは、電流消費が1µA未満に低減します。TPS6229xデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。

TPS6229xデバイスはフリーエア状態で、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、2mm×2mmの6ピンWSONパッケージ(DRV)で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6229x 2×2 DRVパッケージの1A降圧型コンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 6月 4日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) 2017年 11月 29日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日
その他の技術資料 TPS62290, TPS62260, TPS62240 入力2.3~6V 出力1A 高効率降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 12日
製品概要 TPS622xx製品概要 2012年 8月 21日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
製品概要 TPS62290 2.25MHz、1A降圧型コンバータ (2x2 SONパッケージ) 2008年 7月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 評価モジュール

The TPS62260LED-338 evaluation module controls the color and brightness of a lamp or runs an automatic color light animation program. The color is generated by three LEDs (red, green and blue). An MSP430 ultra-low power microcontroller controls the brightness of each LED with constant current (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62290EVM-279 — TPS62290、6V 入力、1.8V 出力、1A 評価モジュール

The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62290 TINA-TI Average Model

SLVMAH6.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62290 TINA-TI Average Reference Design

SLVMAH5.TSC (113 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62290 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM258.TSC (819 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62290 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM259.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62290 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM899A.ZIP (94 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62290 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM054A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

TPS62290EVM-279 Gerber Files

SLVC125.ZIP (95 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00076 — 隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00072 — 広帯域型デジタル RF 送信ソリューション

The TSW308x is an example design of a wideband digital to RF transmit solution capable of generating 600 MHz of contiguous RF spectrum.  The system provides a reference on how to use the DAC34x8x, TRF3705 IQ modulator and LMK0480x to achieve this.  This reference EVM coupled with a (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

CC2531ZLIGHT2-RD — CC2531 Zlight2 リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインでは、包括的な ZigBee Light Link 制御のカラー RGBW LED ランプを実現します。ランプは、4 色のカラー LED(赤、緑、青、白)であり、USB 経由で給電されます。LED は、ZigBee Light Link ソフトウェア・スタックが動作する CC2531 デバイスによって制御されます。スペースとコストを節約するため、基板に半波長ダイポール PCB アンテナを装備しています。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian