CC2543-BROADCASTER-RD

TI ブロードキャスター リファレンス デザイン、iBeacon テクノロジー

CC2543-BROADCASTER-RD

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、低コストの独自 RF ワイヤレス マイコン SimpleLink™ Bluetooth® Smart CC2543 をブロードキャスターとして使用する例を示します。この基板には複数のセンサを搭載しており、1 個の CR2032 コイン セル バッテリで動作します。サンプル ソフトウェアおよび TI マルチツール Bluetooth スマート アプリと組み合わせることで、この基板は、例えば、気象観測ステーションのブロードキャスターとして動作します。

特長
  • CC2543 によるブロードキャスト Bluetooth スマート データ
  • すぐに実行できるデモ サンプル
  • 超小型フォーム ファクタ
  • 1 つの CR2032 コインセルで動作
  • 開発プラットフォームとして使用可能 - I2C パッドはすぐに入手可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRC287.ZIP (811 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

デバッグ・プローブ

CC-DEBUGGER — デバッガおよびプログラマ、RF システム・オン・チップ用

このリファレンス デザインでは、低コストの独自 RF ワイヤレス マイコン SimpleLink™ Bluetooth® Smart CC2543 をブロードキャスターとして使用する例を示します。この基板には複数のセンサを搭載しており、1 個の CR2032 コイン セル バッテリで動作します。サンプル ソフトウェアおよび TI マルチツール Bluetooth スマート アプリと組み合わせることで、この基板は、例えば、気象観測ステーションのブロードキャスターとして動作します。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2543-BROADCASTER-RD TI ブロードキャスター リファレンス デザイン、iBeacon テクノロジー
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC-DEBUGGER デバッガおよびプログラマ、RF システム・オン・チップ用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2543-BROADCASTER-RD TI ブロードキャスター リファレンス デザイン、iBeacon テクノロジー
開発キット

CC2541DK-MINI — CC2541 ミニ開発キット

このリファレンス デザインでは、低コストの独自 RF ワイヤレス マイコン SimpleLink™ Bluetooth® Smart CC2543 をブロードキャスターとして使用する例を示します。この基板には複数のセンサを搭載しており、1 個の CR2032 コイン セル バッテリで動作します。サンプル ソフトウェアおよび TI マルチツール Bluetooth スマート アプリと組み合わせることで、この基板は、例えば、気象観測ステーションのブロードキャスターとして動作します。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2541KEYFOB-RD CC2541 Keyfob リファレンス・デザイン CC2543-BROADCASTER-RD TI ブロードキャスター リファレンス デザイン、iBeacon テクノロジー CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2541DK-MINI CC2541 ミニ開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2541KEYFOB-RD CC2541 Keyfob リファレンス・デザイン CC2543-BROADCASTER-RD TI ブロードキャスター リファレンス デザイン、iBeacon テクノロジー CC2592EMK-RD スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
CC2541SENSORTAG-RD CC2541 SensorTag リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。