CC2541KEYFOB-RD

CC2541 Keyfob リファレンス・デザイン

CC2541KEYFOB-RD

設計ファイル

概要

Bluetooth Smart キーフォブは、ボタン、ブザー、LED、および加速度計を備えた、小型フォーム・ファクタのコインセル駆動モバイル・アクセサリであり、近接およびバッテリ・サービス・プロファイルなどの、複数の BLE GATT サービス・プロファイルの使用例を示します。

特長
  • Bluetooth Smart キーフォブ
  • CR2032 コイン・セル・バッテリで動作
  • PCB アンテナ
  • 2 色 LED
  • ブザー
  • 加速度計
  • 2 つのボタン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR192.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR191.PDF (186 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR114.ZIP (1040 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62730バイパス モード付き、超低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF
車載ワイヤレス接続製品

CC2541-Q1車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

CC2541DK-MINI — CC2541 ミニ開発キット

The CC2541DK-MINI development kit provides a working reference design for software development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications based on the Texas Instruments CC2541. The included "keyfob" board operates as a BLE peripheral device, and contains modifiable software that can be (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2541KEYFOB-RD CC2541 Keyfob リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC2541DK-MINI CC2541 ミニ開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC2541KEYFOB-RD CC2541 Keyfob リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。