CC256XMS432BTBLESW

TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

CC256XMS432BTBLESW

ダウンロード

概要

Bluetooth + Bluetooth Low Energy 向け MSP432 マイコン用ソフトウェアに対する TI のデュアル・モード Bluetooth スタックは、MSP432 マイコンで Bluetooth 4.0 仕様を有効にします。Bluetooth 4.0 仕様を実装したシングル・モードとデュアル・モードの二つのモードで構成されています。Bluetooth スタックは認証済み(QDID 69887 と QDID 69886)で、シンプルなコマンドライン・サンプル・アプリケーションにより、製品開発期間を短縮します。また、ご要望に応じて MFI 機能の利用も可能です。

包括的な評価ソリューションを実現するために、CC256XMS32BTBLESW は TI のハードウェア開発キットである MSP-EXP432P401R や、オーディオ/音声アプリケーション向けの CC3200AUDBOOST と直接組み合わせて動作させることができます。 さらに、MSP432 マイコンで使用できるスタックは認証済みで、ロイヤリティ・フリーです。

特長
  • デュアル・モード Bluetooth 4.0 をサポート - Bluetooth 認証済みでロイヤリティ・フリー
  • Bluetooth スタックは認証済み(QDID 69887 および QDID 69886)
  • フル・スレッド・セーフ
  • MSP-EXP432P401R ではサンプル・アプリケーションが使用可能
  • 完全なドキュメンテーションが行われている API インターフェイス
  • CCS、IAR、KEIL の各 IDE をサポート
  • ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    ダウンロード

    ドライバまたはライブラリ

    CC256XMS432BTBLESW TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

    lock = 輸出許可が必要 (1 分)
    サポート対象の製品とハードウェア

    CC256XMS432BTBLESW TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

    close
    最新バージョン
    バージョン: null
    リリース日: 2024/08/23

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    4 をすべて表示
    上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    サイバー セキュリティ報告書 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021/06/22
    サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020/05/18
    サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020/05/18
    ユーザー・ガイド TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 2017/10/30

    関連する設計リソース

    ソフトウェア開発

    ドライバまたはライブラリ
    CC256XB-BT-SP Bluetooth Service Pack、CC256xB 用
    ソフトウェア開発キット (SDK)
    TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI のデュアル モード Bluetooth® スタック

    ハードウェア開発

    評価ボード
    BOOST-CC2564MODA TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth® CC2564 モジュール、アンテナ評価ボード内蔵

    リファレンス・デザイン

    リファレンス・デザイン
    BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザイン BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・ソース・リファレンス・デザイン CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® リファレンス・デザイン TIDA-00554 Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。