BOOST-CC2564MODA

TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOST-CC2564MODA

ご注文はこちら

概要

BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ プラグイン モジュールは、アンテナ内蔵デュアル モード Bluetooth® CC2564 モジュール (CC2564MODA) の評価と設計を可能にします。  CC2564MODA モジュールは、TI のデュアル モード Bluetooth® CC2564B コントローラをベースとしており、設計の手間の軽減と、製品開発期間の短縮を可能にします。CC2564MODA モジュールは、送信電力と受信感度の点でクラス最高の RF 性能を達成しており、他の Bluetooth Low Energy 専用ソリューションに比べて約 2 倍の距離を実現します。

包括的な評価ソリューションを実現するために、BOOST-CC2564MODA ボードは TI LaunchPad™ 開発キットや、以下のような BoosterPack プラグイン モジュールに直接接続できます。MSP-EXP432P401R、CC3200AUDBOOST、CC31XXEMUBOOST。さらに、MSP430™ および MSP432™ マイコンで、認定取得済みでロイヤリティ フリーの TI Bluetooth スタック (TIBLUETOOTHSTACK-SDK) を使用できます。

特長
  • デュアル モード(Bluetooth と Bluetooth Low Energy) Bluetooth 仕様 v4.1

  • すぐに使用できるアプリケーションを実現するアンテナ内蔵の CC2564MODA

  • FCC、IC、CE の認定取得済みかつロイヤルティ フリーの TI Bluetooth スタックは、導入ガイド、デモ、UART、PCM/I2S のインターフェイスを付属

  • Class 1.5 送信電力 (+10dBm) と高感度 (標準値:–93dBm)

  • TI LaunchPad および BoosterPack との互換性がある BoosterPack コネクタ:

    • MSP-EXP432P401R

    • CC3200AUDBOOST

    • CC31XXEMUBOOST

  • TI の CC2564MODA デバイスを使用した 1 枚の BOOST-CC2564MODA ボード
  • MSP-EXP432P401R、CC3200AUDBOOST、CC31XXEMUBOOST は別売り

Wi-Fi 製品
CC2560 EDR (エンハンスド データ レート) 対応、Bluetooth® 4.0 CC2564 EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564MODA アンテナ統合 Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール CC2564MODN Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV717P アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS735 イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOST-CC2564MODA — アンテナ内蔵 BoosterPack プラグイン・モジュール付属デュアル・モード Bluetooth CC2564 モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOST-CC2564MODA アンテナ内蔵 BoosterPack プラグイン・モジュール付属デュアル・モード Bluetooth CC2564 モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
認証

CC256X-REPORTS — レポート:CC256x 規制認証レポート

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Wi-Fi 製品
CC2564 EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564C Bluetooth コア 5.1 認証取得済み、Bluetooth® デュアル モード トランシーバ CC2564MODA アンテナ統合 Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール CC2564MODN Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth® CC2564 モジュール、アンテナ評価ボード内蔵 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード CC256XCQFN-EM CC2564C デュアル モード Bluetooth® コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

CC256X-REPORTS レポート:CC256x 規制認証レポート

close
製品
Wi-Fi 製品
CC2564 EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy)、ANT に対応、Bluetooth® 4.0 CC2564C Bluetooth コア 5.1 認証取得済み、Bluetooth® デュアル モード トランシーバ CC2564MODA アンテナ統合 Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール CC2564MODN Bluetooth® デュアル モード トランシーバ モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール CC2564MODAEM デュアルモード Bluetooth® CC2564 モジュール、アンテナ評価ボード内蔵 CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® デュアル・モード・モジュール評価ボード CC256XCQFN-EM CC2564C デュアル モード Bluetooth® コントローラの評価基板

資料

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

リリース情報

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

最新情報

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BOOST-CC2564MODA EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 2021/03/03
その他の技術資料 CC2564 Dual-Mode Bluetooth Module With Integrated Antenna BoosterPack Plug-in (Rev. B) 2018/08/30
ユーザー・ガイド Dual-Mode Bluetooth® CC2564 Module With Integrated Antenna BoosterPack™ Plug-in (Rev. A) 2017/11/02
ユーザー・ガイド TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 2017/10/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
CC31XXEMUBOOST 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用 CC3200AUDBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3200 オーディオ・ブースタパック

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・シンク・リファレンス・デザイン BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth および MSP430 オーディオ・ソース・リファレンス・デザイン TIDA-00554 Bluetooth 接続対応の携帯型化学分析向け DLP 超小型 NIR 分光器 TIDC-CC3200AUDBOOST Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CC256XB-BT-SP Bluetooth Service Pack、CC256xB 用 CC256XMS432BTBLESW TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。