CDC6CEVM

CDC6C 評価基板

CDC6CEVM

購入

概要

CDC6EVMは、CDC6C 低消費電力LVCMOS BAW(バルク弾性波)発振器ファミリのクロック性能とフレキシビリティを評価するための包括的なプラットフォームを実現します。LMK62XX EVM は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングのための柔軟なクロックソースとして使用できます。オンボードのエッジランチSMAポートは、CDC6Cの設定可能なクロック出力へのアクセスを提供し、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン(付属しません)を使用して、デバイスを試験装置やリファレンスボードとインターフェイスすることができます。

特長
  • BAWベースの低電力LVCMOS発振器
  • 4つの標準LVCMOS発振器パッケージ用のフットプリントを収容:DLE/DLN(3.2mm×2.5mm)、DLF(2.5mm×2.0mm)、DLX/DLR(2.0mm×1.6mm)、DLY(1.6mm×1.2mm)
  • USB 経由のみの電力供給が可能、外部電源オプションも利用可能
発振器
CDC6C 低消費電力、低ジッタ、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDC6CEVM — CDC6C evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) CDC6CEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 11月 22日
証明書 CDC6CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ