低消費電力、低ジッタ、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器

製品詳細

Output type LVCMOS Output frequency (MHz) 1.2, 8, 8.192, 12.288, 16, 19.2, 20, 24, 25, 26, 27, 33.333, 38.4, 40, 48, 50, 100, 125, 156.25 Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Jitter (ps) 0.4 Frequency range 250 kHz - 200 MHz
Output type LVCMOS Output frequency (MHz) 1.2, 8, 8.192, 12.288, 16, 19.2, 20, 24, 25, 26, 27, 33.333, 38.4, 40, 48, 50, 100, 125, 156.25 Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Jitter (ps) 0.4 Frequency range 250 kHz - 200 MHz
VSON (DLE) 4 8 mm² 3.2 x 2.5 VSON (DLF) 4 5 mm² 2.5 x 2 VSON (DLX) 4 3.2 mm² 2 x 1.6 VSON (DLY) 4 1.92 mm² 1.6 x 1.2
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

サンプルが入手可能です。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDC6Cx 低消費電力、LVCMOS 出力の BAW 発振器 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2026年 1月 12日
アプリケーション・ノート PLL デバイスの発振器電源の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 19日
アプリケーション・ノート CDC6Cx(Q1) OPN デコーダ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 5日
アプリケーション・ノート BAW と水晶発振器の放エミッションの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 3日
アプリケーション・ノート BAW Oscillator Clocking TI Processors PDF | HTML 2025年 3月 27日
アプリケーション・ノート Low Power BAW Oscillators Clocking Industrial 100Mbit Ethernet PHY PDF | HTML 2025年 3月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 計測評価基板

ADS131M08MET 評価基板 (EVM) は、ADS131M08 と MSPM0G1506SRHB を使用し、IEC-62053、EN 50470、ANSI C12 の各テスト方式に基づいて、Class 0.1 の 3 相エネルギー測定を実現しています。ADS131M08 は 8kHz でサンプリングを行い、電流トランス (CT) または Rogowski コイル (RC) の出力を測定するほか、高電圧抵抗分割器を搭載して、最大 3 相の電流と電圧を測定します。この EVM は、広い入力電流範囲 (0.1A ~ 100A) と最大 270V の AC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

CDC6CEVM — CDC6C 評価基板

CDC6EVMは、CDC6C 低消費電力LVCMOS BAW(バルク弾性波)発振器ファミリのクロック性能とフレキシビリティを評価するための包括的なプラットフォームを実現します。LMK62XX EVM は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングのための柔軟なクロックソースとして使用できます。オンボードのエッジランチSMAポートは、CDC6Cの設定可能なクロック出力へのアクセスを提供し、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン(付属しません)を使用して、デバイスを試験装置やリファレンスボードとインターフェイスすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010244 — 3 相シャントベース エネルギー計測のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高性能の絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.2S の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、電流トランス (CT) を 4kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) にわたって高い精度を維持し、個別の高調波分析のような電力品質機能で必要な、高いサンプリング周波数に対応しています。TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを計測パラメータに使用すると、最大 16ksps の (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DLE) 4 Ultra Librarian
VSON (DLF) 4 Ultra Librarian
VSON (DLX) 4 Ultra Librarian
VSON (DLY) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ