CDC6C-Q1

アクティブ

車載、低消費電力、低 ppm、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数 LVCMOS 発振器

製品詳細

Output type LVCMOS Output frequency (MHz) 12.288, 19.2, 20, 24, 25, 27, 33.333, 40, 48, 50, 100, 125 Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Jitter (ps) 0.4 Frequency range 250 kHz - 200 MHz
Output type LVCMOS Output frequency (MHz) 12.288, 19.2, 20, 24, 25, 27, 33.333, 40, 48, 50, 100, 125 Stability (ppm) +/-25 Supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Jitter (ps) 0.4 Frequency range 250 kHz - 200 MHz
VSON (DLF) 4 5 mm² 2.5 x 2 VSON (DLN) 4 8 mm² 3.2 x 2.5 VSON (DLR) 4 3.2 mm² 2 x 1.6 VSON (DLY) 4 1.92 mm² 1.6 x 1.2
  • AEC Q-100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
  • 機能安全対応
  • 250kHz ~ 200MHz の周波数範囲をサポートする LVCMOS 出力発振回路
  • 電源電圧は 1.8V ~ 3.3V±10% です。
  • 超低消費電力1.8V で25MHz のとき標準値 4.57mA、最大値 7.9mA
  • 1.8V でのスタンバイ電流の標準値 1.5µA は、バッテリ駆動アプリケーションに有用
  • 低ジッタ:FOUT ≧ 10MHz のときジッターは 750fs RMS 未満
  • 最小の業界標準ウェッタブル フランク パッケージ:1.60mm × 1.20mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLR)、2.5mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLN)
    • 「メカニカル、パッケージ、および注文情報」の汎用ランド パターン フットプリント
  • 内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現
  • 起動時間 3ms 未満
    • 他の起動時間については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
  • EMI を低減するため、低速の立ち上がりおよび時間と立ち下がり時間のオプションを注文可能
  • サポートされている周波数 (MHz):
    • 1.2、2.048、4、5.12、6.78、8、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、24、24.576、25、26、27、30、33.33、33.333、38.4、40、48、50、66.666、76.8、100、125、156.25 他
  • 周波数とサンプルが必要な場合は、テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください。
  • AEC Q-100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
  • 機能安全対応
  • 250kHz ~ 200MHz の周波数範囲をサポートする LVCMOS 出力発振回路
  • 電源電圧は 1.8V ~ 3.3V±10% です。
  • 超低消費電力1.8V で25MHz のとき標準値 4.57mA、最大値 7.9mA
  • 1.8V でのスタンバイ電流の標準値 1.5µA は、バッテリ駆動アプリケーションに有用
  • 低ジッタ:FOUT ≧ 10MHz のときジッターは 750fs RMS 未満
  • 最小の業界標準ウェッタブル フランク パッケージ:1.60mm × 1.20mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLR)、2.5mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLN)
    • 「メカニカル、パッケージ、および注文情報」の汎用ランド パターン フットプリント
  • 内蔵 LDO により、堅牢な電源ノイズ耐性を実現
  • 起動時間 3ms 未満
    • 他の起動時間については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
  • EMI を低減するため、低速の立ち上がりおよび時間と立ち下がり時間のオプションを注文可能
  • サポートされている周波数 (MHz):
    • 1.2、2.048、4、5.12、6.78、8、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、24、24.576、25、26、27、30、33.33、33.333、38.4、40、48、50、66.666、76.8、100、125、156.25 他
  • 周波数とサンプルが必要な場合は、テキサス・インスツルメンツの担当者にお問い合わせください。

テキサス・インスツルメンツの高精度バルク弾性波 (BAW) マイクロ共振器技術がパッケージに直接統合されているため、低ジッタのクロック回路を実現できます。BAW は、シリコン ベースのその他の製造プロセスと同様にテキサス・インスツルメンツの工場で全面的に設計および製造されています。

CDC6Cx-Q1 デバイスは、共振源として BAW を組み込んだ低ジッタで低消費電力の定周波数発振器です。本デバイスは、特定の周波数および機能ピンに合わせて工場出荷時にプログラム済みです。CDC6Cx-Q1 には周波数制御ロジックと出力周波数分周器が搭載されており、規定された範囲内で任意の周波数を生成できるため、1 つのデバイス ファミリであらゆる周波数のニーズに対応可能です。

このデバイスは高性能のクロックを供給し、機械的安定性があり、低消費電力で、柔軟で、小型パッケージのオプションもあり、車載アプリケーションのリファレンス クロックやコア クロックに適しています。

テキサス・インスツルメンツの高精度バルク弾性波 (BAW) マイクロ共振器技術がパッケージに直接統合されているため、低ジッタのクロック回路を実現できます。BAW は、シリコン ベースのその他の製造プロセスと同様にテキサス・インスツルメンツの工場で全面的に設計および製造されています。

CDC6Cx-Q1 デバイスは、共振源として BAW を組み込んだ低ジッタで低消費電力の定周波数発振器です。本デバイスは、特定の周波数および機能ピンに合わせて工場出荷時にプログラム済みです。CDC6Cx-Q1 には周波数制御ロジックと出力周波数分周器が搭載されており、規定された範囲内で任意の周波数を生成できるため、1 つのデバイス ファミリであらゆる周波数のニーズに対応可能です。

このデバイスは高性能のクロックを供給し、機械的安定性があり、低消費電力で、柔軟で、小型パッケージのオプションもあり、車載アプリケーションのリファレンス クロックやコア クロックに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

サンプルが入手可能です。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDC6Cx-Q1 低消費電力、LVCMOS 出力の BAW 発振器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 12日
アプリケーション・ノート CDC6C-Q1 CISPR-25 EMI レポート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート CDC6Cx(Q1) OPN デコーダ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 5日
アプリケーション概要 車載用フロントカメラシステムにおける BAW ソリューション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 23日
アプリケーション・ノート 『FPD-Link III および FPD-Link IV SerDes 用クロック選択ガイ ド』 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション概要 ADAS ドメイン コントローラ BAW クロック アーキテクチャ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
アプリケーション概要 システム概要:テレマティクス制御ユニット PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
アプリケーション概要 車載インフォテインメント向けの BAW クロック処理ソリューション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 1日
技術記事 不只是石英:BAW 時脈如何重新定義 ADAS 與 IVI PDF | HTML 2025年 4月 15日
技術記事 水晶を超えて:BAW クロックによる ADAS と IVI の再定義方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 15日
技術記事 쿼츠의 한계를 넘어: BAW 클록이 ADAS 및 IVI 를 재정의하는 방법 PDF | HTML 2025年 4月 11日
機能安全情報 CDC6C-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 3月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDC6CEVM — CDC6C 評価基板

CDC6EVMは、CDC6C 低消費電力LVCMOS BAW(バルク弾性波)発振器ファミリのクロック性能とフレキシビリティを評価するための包括的なプラットフォームを実現します。LMK62XX EVM は、準拠試験、性能評価、初期のシステム プロトタイピングのための柔軟なクロックソースとして使用できます。オンボードのエッジランチSMAポートは、CDC6Cの設定可能なクロック出力へのアクセスを提供し、市販の同軸ケーブル、アダプタ、バラン(付属しません)を使用して、デバイスを試験装置やリファレンスボードとインターフェイスすることができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-020093 — 車載フロント レーダー向け、シングルチップのミリ波ストリーミング レーダーのリファレンス デザイン

運転機能の自律性向上により、自動車業界はレーダー値と性能の最適化に移行しています。未加工のレーダー データ ストリーミング トポロジを活用することで、レーダー性能の向上とコスト削減を実現できます。このリファレンス デザインでは、高い角度分解能を持つ 8TX と 8RX のアンテナ素子を搭載した AWR2188 レーダー フロント エンドを採用しています。CPU (中央演算装置) や MSPM0G3519-Q1 コントローラへの未加工データ送信に適した DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ シリアライザとの組み合わせにより、ストリーミング レーダー (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DLF) 4 Ultra Librarian
VSON (DLN) 4 Ultra Librarian
VSON (DLR) 4 Ultra Librarian
VSON (DLY) 4 Ultra Librarian