CDCDB800EVM

CDCDB800 評価基板は、PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 の各種アプリケーションに適した 8 出力 LP-HCSL クロック バッファです

CDCDB800EVM

ご注文はこちら

概要

CDCDB800 評価基板は、LP-HCSL (低消費電力のホスト クロック信号レベル) を供給する DB800ZL に準拠した 8 出力のクロック バッファであり、PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 の各アプリケーションや、QPI (QuickPath Interconnect)、UPI、SAS、SATA の各インターフェイスで、リファレンス クロックを分配することができます。SMBus インターフェイスと 8 出力を採用した結果、ピンで 8 個の出力すべてを個別に構成および制御することができます。CDCDB800 は、DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL と DB2000Q の各仕様のパラメータと同等またはそれを上回る値を達成しています。

特長
  • LP-HCSL クロックを最大 8 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
  • DIP スイッチ経由で構成できる出力イネーブル ピン
  • 3.3V の単一電源電圧で動作するボード
クロック バッファ
CDCDB400 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、4 出力のクロック バッファ CDCDB800 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力のクロック バッファ CDCDB803 SMBus アドレス選択可能、PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力クロック バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. CDCDB800EVM のご注文
  2. TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
  3. CDCDB800EVM ユーザー ガイドを読む
  4. TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成

購入と開発の開始

評価ボード

CDCDB800EVM — CDCDB800 evaluation module is an 8-output LP-HCSL clock buffer for PCIe® Gen 1 to Gen 5 application

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCDB800EVM CDCDB800 evaluation module is an 8-output LP-HCSL clock buffer for PCIe® Gen 1 to Gen 5 application

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CDCDB800/803 Ultra-Low Additive Jitter, 8-Output PCIe Gen1 to Gen5 Clock Buffer PDF | HTML 2021/07/16
証明書 CDCDB800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/07/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。