CDCDB400

アクティブ

PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、4 出力のクロック バッファ

製品詳細

Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 38 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 38 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 4 つの LP-HCSL 出力、プログラム可能な内蔵 85Ω (デフォルト) または 100Ω 差動出力終端付き
  • 4 つのハードウェア出力イネーブル (OE#) 制御
  • PCIe Gen 7 フィルタ後の付加位相ジッタ:11.3fs、RMS (最大値)

  • PCIe Gen 6 フィルタ後の付加位相ジッタ:16.1fs、RMS (最大値)
  • PCIe Gen 5 フィルタ後の付加位相ジッタ:25fs、RMS (最大値)
  • DB2000Q フィルタ後の付加位相ジッタ:38fs、RMS (最大値)
  • 共通クロック (CC) アーキテクチャと個別リファレンス (IR) アーキテクチャをサポート
    • スペクトラム拡散対応
  • 出力間スキュー:< 50ps
  • 入出力間遅延:3ns 未満
  • フェイルセーフ入力

  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能

  • 3 つの選択可能な SMBus アドレス

  • コアおよび入出力電源電圧:3.3V
  • ハードウェア制御による低消費電力モード (PD#)
  • 消費電流:46mA 以下
  • 5mm × 5mmの 32 ピン VQFN パッケージ
  • 4 つの LP-HCSL 出力、プログラム可能な内蔵 85Ω (デフォルト) または 100Ω 差動出力終端付き
  • 4 つのハードウェア出力イネーブル (OE#) 制御
  • PCIe Gen 7 フィルタ後の付加位相ジッタ:11.3fs、RMS (最大値)

  • PCIe Gen 6 フィルタ後の付加位相ジッタ:16.1fs、RMS (最大値)
  • PCIe Gen 5 フィルタ後の付加位相ジッタ:25fs、RMS (最大値)
  • DB2000Q フィルタ後の付加位相ジッタ:38fs、RMS (最大値)
  • 共通クロック (CC) アーキテクチャと個別リファレンス (IR) アーキテクチャをサポート
    • スペクトラム拡散対応
  • 出力間スキュー:< 50ps
  • 入出力間遅延:3ns 未満
  • フェイルセーフ入力

  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能

  • 3 つの選択可能な SMBus アドレス

  • コアおよび入出力電源電圧:3.3V
  • ハードウェア制御による低消費電力モード (PD#)
  • 消費電流:46mA 以下
  • 5mm × 5mmの 32 ピン VQFN パッケージ

CDCDB400 は、PCIe Gen 1~7、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS、SATA インターフェイス用のリファレンス クロックを分配できる 4 出力 LP-HCSL、DB800ZL 準拠クロック バッファです。SMBus インターフェイスおよび 4 本の出力イネーブル ピンにより、4 個の出力すべてを個別に設定および制御できます。CDCDB400 は DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL 仕様のシステム パラメータと同等またはそれを上回る性能を備えています。このデバイスは、DB2000Q 仕様のパラメータと同等またはそれを上回る性能も備えています。CDCDB400 は、5mm × 5mm の 32 ピン VQFN パッケージで供給されます。

CDCDB400 は、PCIe Gen 1~7、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS、SATA インターフェイス用のリファレンス クロックを分配できる 4 出力 LP-HCSL、DB800ZL 準拠クロック バッファです。SMBus インターフェイスおよび 4 本の出力イネーブル ピンにより、4 個の出力すべてを個別に設定および制御できます。CDCDB400 は DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL 仕様のシステム パラメータと同等またはそれを上回る性能を備えています。このデバイスは、DB2000Q 仕様のパラメータと同等またはそれを上回る性能も備えています。CDCDB400 は、5mm × 5mm の 32 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CDCDB800 アクティブ PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力のクロック バッファ 4 outputs vs 8 outputs
CDCDB803 アクティブ SMBus アドレス選択可能、PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力クロック バッファ 4 outputs vs 8 outputs and selectable SMBus addresses
LMK00334 アクティブ 4 出力 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 対応クロック バッファおよびレベル トランスレータ Lower power, and invidual output enable and disable through SMBus

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCDB400 PCIe Gen 1~Gen 7 向け DB800ZL 準拠 4 出力 クロック バッファ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDCDB800EVM — CDCDB800 評価基板は、PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 の各種アプリケーションに適した 8 出力 LP-HCSL クロック バッファです

CDCDB800 評価基板は、LP-HCSL (低消費電力のホスト クロック信号レベル) を供給する DB800ZL に準拠した 8 出力のクロック バッファであり、PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 の各アプリケーションや、QPI (QuickPath Interconnect)、UPI、SAS、SATA の各インターフェイスで、リファレンス クロックを分配することができます。SMBus インターフェイスと 8 出力を採用した結果、ピンで 8 個の出力すべてを個別に構成および制御することができます。CDCDB800 は、DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL と (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ