CDCDB803

アクティブ

SMBus アドレス選択可能、PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力クロック バッファ

製品詳細

Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 38 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 38 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 8 つの LP-HCSL 出力、プログラム可能な内蔵 85Ω (デフォルト) または 100Ω 差動出力終端付き
  • 8 つのハードウェア出力イネーブル (OE#) 制御
  • PCIe Gen 6 フィルタ後の付加位相ジッタ:20fs RMS (最大値)
  • PCIe Gen 5 フィルタ後の付加位相ジッタ:25fs RMS (最大値)
  • DB2000Q フィルタ後の付加位相ジッタ:38fs RMS (最大値)
  • 共通クロック (CC) アーキテクチャと個別リファレンス (IR) アーキテクチャをサポート
    • スペクトラム拡散対応
  • 出力間スキュー:<50ps
  • 入出力間遅延:<3ns
  • フェイルセーフ入力

  • プログラム可能な出力スルーレート制御

  • 9 つの選択可能な SMBus アドレス
  • コアおよび入出力電源電圧:3.3V
  • ハードウェア制御による低消費電力モード (PD#)
  • 消費電流:72mA (最大値)
  • 6mm × 6mm、48 ピン VQFN パッケージ
  • 8 つの LP-HCSL 出力、プログラム可能な内蔵 85Ω (デフォルト) または 100Ω 差動出力終端付き
  • 8 つのハードウェア出力イネーブル (OE#) 制御
  • PCIe Gen 6 フィルタ後の付加位相ジッタ:20fs RMS (最大値)
  • PCIe Gen 5 フィルタ後の付加位相ジッタ:25fs RMS (最大値)
  • DB2000Q フィルタ後の付加位相ジッタ:38fs RMS (最大値)
  • 共通クロック (CC) アーキテクチャと個別リファレンス (IR) アーキテクチャをサポート
    • スペクトラム拡散対応
  • 出力間スキュー:<50ps
  • 入出力間遅延:<3ns
  • フェイルセーフ入力

  • プログラム可能な出力スルーレート制御

  • 9 つの選択可能な SMBus アドレス
  • コアおよび入出力電源電圧:3.3V
  • ハードウェア制御による低消費電力モード (PD#)
  • 消費電流:72mA (最大値)
  • 6mm × 6mm、48 ピン VQFN パッケージ

CDCDB803 は、PCIe Gen 1~6、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS、SATA インターフェイス用のリファレンス・クロックを分配できる 8 出力 LP-HCSL、DB800ZL 準拠クロック・バッファです。SMBus インターフェイスおよび 8 本の出力イネーブル・ピンにより、8 個の出力すべてを個別に設定および制御できます。 CDCDB803 は DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL 仕様のシステム・パラメータと同等またはそれを上回る性能を備えています。また、DB2000Q 仕様のパラメータと同等またはそれを上回る性能も備えています。 CDCDB803 は、6mm × 6mm の 48 ピン VQFN パッケージで供給されます。

CDCDB803 は、PCIe Gen 1~6、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS、SATA インターフェイス用のリファレンス・クロックを分配できる 8 出力 LP-HCSL、DB800ZL 準拠クロック・バッファです。SMBus インターフェイスおよび 8 本の出力イネーブル・ピンにより、8 個の出力すべてを個別に設定および制御できます。 CDCDB803 は DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL 仕様のシステム・パラメータと同等またはそれを上回る性能を備えています。また、DB2000Q 仕様のパラメータと同等またはそれを上回る性能も備えています。 CDCDB803 は、6mm × 6mm の 48 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CDCDB800 アクティブ PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力のクロック バッファ Slightly varied pinout to the CDCDB803
比較対象デバイスと類似の機能
CDCDB2000 アクティブ PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、DB2000QL 準拠、20 出力のクロック バッファ 20-output, DB2000QL compliant version
CDCDB400 アクティブ PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、4 出力のクロック バッファ 8 outputs and selectable SMBus addresses vs 4 outputs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCDB803 PCIe Gen 1~Gen 6 向け DB800ZL 準拠 8 出力クロック・バッファ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDCDB800EVM — CDCDB800 評価基板は、PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 の各種アプリケーションに適した 8 出力 LP-HCSL クロック バッファです

CDCDB800 評価基板は、LP-HCSL (低消費電力のホスト クロック信号レベル) を供給する DB800ZL に準拠した 8 出力のクロック バッファであり、PCIe® Gen 1 ~ Gen 5 の各アプリケーションや、QPI (QuickPath Interconnect)、UPI、SAS、SATA の各インターフェイスで、リファレンス クロックを分配することができます。SMBus インターフェイスと 8 出力を採用した結果、ピンで 8 個の出力すべてを個別に構成および制御することができます。CDCDB800 は、DB800ZL から派生したバッファであり、DB800ZL と (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

CDCDB803 IBIS model

SNAM248.ZIP (30 KB) - IBIS Model
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ