CONGA-3P-STDA4
デュアル Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU を搭載した TDA4VM SoC 向け、congatec の STDA4 SMARC システム オン モジュール (SoM)
CONGA-3P-STDA4
概要
Congatec の STDA4 SMARC モジュールは、TDA4VM アプリケーション プロセッサと DRA829J ネットワーク プロセッサをベースにしています。
このモジュールは、デュアル Arm® Cortex®-A72、DSP、ディープ ラーニング アクセラレータ (NPU) とマルチメディア アクセラレータ (GPU)、Arm® Cortex®-R5F マイコンを組み合わせた異種 SoC アーキテクチャを活用し、リアルタイム通信と安全機能をオフローディングする設計を採用しています。このモジュールは、過酷な環境で動作するアプリケーション向けに、産業用温度範囲の 40°C ~ 85°C で高い信頼性を確保できる設計を採用しています。
特長
-
82mm x 50mm
SMARC
最大 8GB の LPDDR4、最大 128GB の eMMC 5.1 2 個の Gb イーサネット (1 個はオンボード実装)、2 個の MIPI-CSI 4L、最大 4 個の PCIe 3.0 チャネル (x1 または x2) オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールをオンボードに搭載 DisplayPort 1.4 は、フル HD 1080p ディスプレイ、LVDS、LVDS 共有型でオプションの MIPI-DSI 4 レーンを最大 3 個サポート Linux Yocto、FreeRTOS、QNX、Ubuntu、Docker
イーサネット PHY
マルチチャネル IC (PMIC)
画像の提供元:congatec GmbH
購入と開発の開始
開発キット
CONGA-SEVAL — conga-STDA4 SMARC モジュールとの互換性のある評価キャリア ボード
CONGA-SEVAL — conga-STDA4 SMARC モジュールとの互換性のある評価キャリア ボード
開発キット
CONGA-SMC1-SMARC-ARM — ARM ベースの SMARC 2.0 モジュール向け、conga-STDA4 との互換性のある小型サイズ キャリア ボード
CONGA-SMC1-SMARC-ARM — ARM ベースの SMARC 2.0 モジュール向け、conga-STDA4 との互換性のある小型サイズ キャリア ボード
評価ボード
CONGA-STDA4-DRA829J — DRA829J ネットワーク プロセッサを搭載した STDA4 SMARC システム オン モジュール
CONGA-STDA4-DRA829J — DRA829J ネットワーク プロセッサを搭載した STDA4 SMARC システム オン モジュール
評価ボード
CONGA-STDA4-TDA4VM — TDA4VM アプリケーション プロセッサ搭載、STDA4 SMARC システム オン モジュール (SoM)
CONGA-STDA4-TDA4VM — TDA4VM アプリケーション プロセッサ搭載、STDA4 SMARC システム オン モジュール (SoM)
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください congatec GmbH。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。