ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP8764-Q1

アクティブ

車載 SoC 向け、4 個の 5A/20A マルチフェーズ降圧コンバータ PMIC

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA8x, Jacinto TDA4x Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.34 Iout (max) (A) 20 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 16 Switching frequency (max) (kHz) 4800 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 4400
Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA8x, Jacinto TDA4x Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.34 Iout (max) (A) 20 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Error signal monitor, I2C, Multiphase, Power good, SPI, SPMI, Thermal monitor, Voltage monitoring, Watchdog Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 16 Switching frequency (max) (kHz) 4800 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 4400
VQFN-HR (RQK) 32 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 下記の内容で AEC-Q100 認定済み:
    • 入力電圧:2.8V~5.5V
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供
    • SIL-3 までの IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を提供
    • ASIL-D までの決定論的対応能力
    • ASIL-D までのハードウェア安全度
    • 電圧および過電流のウィンドウ モニタ
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
    • 温度監視と高温警告およびサーマル シャットダウン
    • 構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ:
    • 出力電圧:0.3V~3.34V (多相出力で 0.3V~1.9V)
    • 最大出力電流:1 相あたり 5A、4 相構成で最大 20A
    • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.5mV/µs~33mV/µs
    • スイッチング周波数:2.2MHz または 4.4MHz
  • 設定が可能な 10 個の汎用 I/O (GPIO)
  • マルチ PMIC 同期用 SPMI インターフェイス
  • 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)

.

.

  • 下記の内容で AEC-Q100 認定済み:
    • 入力電圧:2.8V~5.5V
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を提供
    • SIL-3 までの IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を提供
    • ASIL-D までの決定論的対応能力
    • ASIL-D までのハードウェア安全度
    • 電圧および過電流のウィンドウ モニタ
    • トリガ / Q&A モードを選択可能なウォッチドッグ
    • レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
    • 温度監視と高温警告およびサーマル シャットダウン
    • 構成レジスタと不揮発性メモリ (NVM) のビット整合性 (CRC) エラー検出
  • 4 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ:
    • 出力電圧:0.3V~3.34V (多相出力で 0.3V~1.9V)
    • 最大出力電流:1 相あたり 5A、4 相構成で最大 20A
    • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:0.5mV/µs~33mV/µs
    • スイッチング周波数:2.2MHz または 4.4MHz
  • 設定が可能な 10 個の汎用 I/O (GPIO)
  • マルチ PMIC 同期用 SPMI インターフェイス
  • 入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)

.

.

LP8764-Q1 デバイスは、さまざまな車載用および産業用の安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC コンバータ コアがあり、この出力は、5 種類の相構成が可能で、1 つの 4 相出力から 4 つの単相出力までを選択できます。デバイス設定は、I2C 互換のシリアル インターフェイス、または SPI シリアル インターフェイスにより変更可能です。

自動 PFM/PWM (AUTO モード) 動作と、自動相加算および相減算により、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP8764-Q1 デバイスは、多相出力のリモート差動電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償することで出力電圧の精度を高めることができます。スイッチング クロックを強制的に PWM モードに設定することができ、位相をインターリーブします。スイッチングを外部クロックと同期させることができ、拡散スペクトラム モードを有効にすることにより、外乱による変動を最小限に抑えられます。

LP8764-Q1 デバイスは、さまざまな車載用および産業用の安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC コンバータ コアがあり、この出力は、5 種類の相構成が可能で、1 つの 4 相出力から 4 つの単相出力までを選択できます。デバイス設定は、I2C 互換のシリアル インターフェイス、または SPI シリアル インターフェイスにより変更可能です。

自動 PFM/PWM (AUTO モード) 動作と、自動相加算および相減算により、広い範囲の出力電流について最大の効率が得られます。LP8764-Q1 デバイスは、多相出力のリモート差動電圧センシングに対応しており、レギュレータ出力とポイント オブ ロード (POL) との間の IR 降下を補償することで出力電圧の精度を高めることができます。スイッチング クロックを強制的に PWM モードに設定することができ、位相をインターリーブします。スイッチングを外部クロックと同期させることができ、拡散スペクトラム モードを有効にすることにより、外乱による変動を最小限に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
サンプルのご注文と詳細

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8764-Q1 4 相、 20A 降圧コンバータ、スイッチ内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 22日
* エラッタ LP8764-Q1 Silicon Revision 2.0 Errata PDF | HTML 2022年 2月 24日
アプリケーション・ノート Scalable PMIC NVM Update Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 28日
ユーザー・ガイド Powering DRA821 with TPS6594-Q1 and LP8764-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 12日
ユーザー・ガイド TPS65941120-Q1, TPS65941421Q1 and LP876411B5Q1 PMIC User Guide for J7AEP PDN0A PDF | HTML 2022年 8月 18日
ユーザー・ガイド Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 27日
証明書 LP8764Q1EVM-SKT EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 6月 6日
ユーザー・ガイド TPS65941213-Q1 and LP876411B4-Q1 PMIC User Guide for J721E, PDN-1A PDF | HTML 2022年 2月 2日
機能安全情報 Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive Designs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
ホワイト・ペーパー Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive DesignsK 2020年 3月 1日
ホワイト・ペーパー Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive DesignsN 2020年 3月 1日
ホワイト・ペーパー Jacinto 7 プロセッサの機能安全性能を車載設計に活用 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 28日

設計と開発

各種電源ソリューション

LP8764-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

J7200XSOMXEVM — DRA821 system-on-module

The J7200XSOMG01EVM system-on-module—when paired with the J721EXCP01EVM common processor board—lets you evaluate the DRA821 processor for networking applications throughout automotive and industrial markets. These processors perform particularly well in industrial and automotive gateway (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4 出力の降圧コンバータの評価基板

LP87644Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。搭載されているデバイスは LP876441E4RQKRQ1 で、4 つの異なる出力電圧レールに対して 1+1+1+1 位相で構成されています。このボードは、マルチ PMIC 動作テスト用のスタッキングに対応しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

CONGA-3P-STDA4 — デュアル Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU を搭載した TDA4VM SoC 向け、congatec の STDA4 SMARC システム オン モジュール (SoM)

Congatec の STDA4 SMARC モジュールは、TDA4VM アプリケーション プロセッサと DRA829J ネットワーク プロセッサをベースにしています。
このモジュールは、デュアル Arm® Cortex®-A72、DSP、ディープ ラーニング アクセラレータ (NPU) とマルチメディア アクセラレータ (GPU)、Arm® Cortex®-R5F マイコンを組み合わせた異種 SoC アーキテクチャを活用し、リアルタイム通信と安全機能をオフローディングする設計を採用しています。このモジュールは、過酷な環境で動作するアプリケーション向けに、産業用温度範囲の 40°C ~ (...)

購入先:congatec GmbH
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SCALABLE-PMIC-GUI — GUI for evaluation and configuration of the TPS6594x, TPS6593x, and LP876x scalable PMICs

GUI Composer tool for evaluating and configuring Scalable PMICs.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LP8764-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMC60A.ZIP (576 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP8764-Q1 PSpice Transient Model for Multiphase Buck

SNVMCA7.ZIP (579 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP8764-Q1 SIMPLIS AC and Transient model (Rev. A)

SNVMC62A.ZIP (374 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
リファレンス・デザイン

TIPA-020007 — AMD®Versal™ AI エッジシリーズ Gen 2 向けの電源の概念実証設計

この概念実証では、TI のレギュレータ集積回路 (IC) から 2VE3858 デバイスに必要な電源レールを供給する方法を紹介します。この設計手法は AMD® 規格に準拠しており、統合電源レールを最小化します。利用可能なすべての電源統合オプションについては、AMD の電源設計マネージャ (PDM) ツールのページを参照してください。アプリケーションでは、必ず電力を推定した際に実装された PDM を使用してください。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQK) 32 Ultra Librarian