D3-3P-RVP-TDA2X

TDA2 プロセッサ向け、D3 Embedded の DesignCore® RVP-TDA2x 開発キット

D3-3P-RVP-TDA2X

提供元: D3 Embedded
ご注文はこちら

概要

RVP-TDA2x は、ハイエンド ADAS システム向けのマルチカメラ プラットフォームです。2 個の ARM A15 アプリケーション プロセッサ、最大 4 個のビジョン アクセラレーション Pac (EVE) コプロセッサ、ハードウェア アクセラレーション形式の H.264 エンコーダを搭載しています。この開発キットは 8 台のカメラ入力に対応していますが、必要に応じてカスタマイズすることもできます。キットをご購入の場合、ソフトウェア ディストリビューションとシングル ユース ライセンスが付属しています。

特長
  • TDA2x SoC プロセッサ (デフォルト)
  • DRA74x "Jacinto 6" プロセッサ (オプション) FPD-Link™ III ビデオ入力 (8)
  • HDMI と FPD-Link™ III の各ビデオ ディスプレイ出力
  • イーサネット、CAN バス、USB 3.0、シリアルの各接続機能
  • 車載テストに適した小型で堅牢なパッケージング
産業用ミリ波レーダー センサ
IWRL1432 シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

 

車載運転支援 SoC
TDA2EG-17 ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ (17mm パッケージ) TDA2HG ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2SG ADAS アプリケーション向け、高機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2SX ADAS アプリケーション向け、フル機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

RVP-TDA2x

D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA2x 開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

RVP-TDA2x

D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA2x 開発キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください D3 Embedded。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。