ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ

製品詳細

CPU 1 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 500, 750 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators Embedded vision engines, Image video accelerator Features Vision Analytics Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
CPU 1 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 500, 750 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators Embedded vision engines, Image video accelerator Features Vision Analytics Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
FCBGA (ABC) 760 529 mm² 23 x 23
  • ADAS アプリケーション用に設計されたアーキテクチャ
  • ビデオ、画像、グラフィックの処理をサポート
    • フル HD ビデオ (1920 × 1080p、60fps)
    • 複数のビデオ入力とビデオ出力
  • デュアル Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・サブシステム
  • 最大 2 つの C66x 浮動小数点 VLIW DSP
    • C67x および C64x+ と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最大 32 回の 16 × 16 ビット固定小数点乗算
  • 最大 2.5MB のオンチップ L3 RAM
  • レベル 3 (L3) とレベル 4 (L4) の相互接続
  • 2 つの DDR2/DDR3/DDR3L メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
    • DDR2-800 および DDR3-1066 までをサポート
    • EMIF ごとに最大 2GB をサポート
  • デュアル Arm® Cortex®-M4 イメージ・プロセッシング・ユニット (IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 最大 4 つの組み込みビジョン・エンジン (EVE)
  • IVA-HD サブシステム
  • ディスプレイ・サブシステム
    • DMA エンジンを搭載し、最大 3 つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
    • HDMI™エンコーダ:HDMI 1.4a および DVI 1.0 準拠
  • 2D グラフィック・アクセラレータ (BB2D) サブシステム
    • Vivante®GC320 コア
  • ビデオ・プロセッシング・エンジン (VPE)
  • デュアル・コア PowerVR® SGX544 3D GPUを利用可能
  • 3 つのビデオ入力ポート (VIP) モジュール
    • 最大 10 の多重化された入力ポートをサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
  • 2 ポートのギガビット・イーサネット (GMAC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス (EDMA) コントローラ
  • デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク (DCAN) モジュール
    • CAN 2.0B プロトコル
  • PCI-Express® 3.0 ポート、PHY 内蔵
    • 1 つの 2 レーン Gen2 準拠ポート
    • または 2 つの 1 レーン Gen2 準拠ポート
  • 16 個の 32 ビット汎用タイマ
  • 32 ビット MPU ウォッチドッグ・タイマ
  • 10 個の構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
  • 4 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (McSPI)
  • クワッド SPI インターフェイス
  • 5 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
  • SATA インターフェイス
  • 8 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) モジュール
  • SuperSpeed USB 3.0 デュアル・ロール・デバイス
  • 3 つの High-Speed USB 2.0 デュアル・ロール・デバイス
  • 4 つのマルチメディア・カード / セキュア・デジタル / セキュア・デジタル入出力インターフェイス (MMC®/SD®/SDIO)
  • 最大 247 の汎用 I/O (GPIO) ピン
  • リアルタイム・クロック・サブシステム (RTCSS)
  • デバイスのセキュリティ機能
    • ハードウェア暗号化アクセラレータと DMA
    • ファイアウォール
    • JTAG®ロック
    • セキュア・キー
    • セキュアROMおよびブート
  • 電源、リセット、クロック管理 (PRCM)
  • CTools テクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 車載用に AEC-Q100 認定済み
  • 28nm CMOS テクノロジ
  • 23mm × 23mm、0.8mm ピッチ、760 ピン BGA (ABC)
  • ADAS アプリケーション用に設計されたアーキテクチャ
  • ビデオ、画像、グラフィックの処理をサポート
    • フル HD ビデオ (1920 × 1080p、60fps)
    • 複数のビデオ入力とビデオ出力
  • デュアル Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・サブシステム
  • 最大 2 つの C66x 浮動小数点 VLIW DSP
    • C67x および C64x+ と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最大 32 回の 16 × 16 ビット固定小数点乗算
  • 最大 2.5MB のオンチップ L3 RAM
  • レベル 3 (L3) とレベル 4 (L4) の相互接続
  • 2 つの DDR2/DDR3/DDR3L メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
    • DDR2-800 および DDR3-1066 までをサポート
    • EMIF ごとに最大 2GB をサポート
  • デュアル Arm® Cortex®-M4 イメージ・プロセッシング・ユニット (IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 最大 4 つの組み込みビジョン・エンジン (EVE)
  • IVA-HD サブシステム
  • ディスプレイ・サブシステム
    • DMA エンジンを搭載し、最大 3 つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
    • HDMI™エンコーダ:HDMI 1.4a および DVI 1.0 準拠
  • 2D グラフィック・アクセラレータ (BB2D) サブシステム
    • Vivante®GC320 コア
  • ビデオ・プロセッシング・エンジン (VPE)
  • デュアル・コア PowerVR® SGX544 3D GPUを利用可能
  • 3 つのビデオ入力ポート (VIP) モジュール
    • 最大 10 の多重化された入力ポートをサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
  • 2 ポートのギガビット・イーサネット (GMAC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス (EDMA) コントローラ
  • デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク (DCAN) モジュール
    • CAN 2.0B プロトコル
  • PCI-Express® 3.0 ポート、PHY 内蔵
    • 1 つの 2 レーン Gen2 準拠ポート
    • または 2 つの 1 レーン Gen2 準拠ポート
  • 16 個の 32 ビット汎用タイマ
  • 32 ビット MPU ウォッチドッグ・タイマ
  • 10 個の構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
  • 4 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (McSPI)
  • クワッド SPI インターフェイス
  • 5 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
  • SATA インターフェイス
  • 8 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) モジュール
  • SuperSpeed USB 3.0 デュアル・ロール・デバイス
  • 3 つの High-Speed USB 2.0 デュアル・ロール・デバイス
  • 4 つのマルチメディア・カード / セキュア・デジタル / セキュア・デジタル入出力インターフェイス (MMC®/SD®/SDIO)
  • 最大 247 の汎用 I/O (GPIO) ピン
  • リアルタイム・クロック・サブシステム (RTCSS)
  • デバイスのセキュリティ機能
    • ハードウェア暗号化アクセラレータと DMA
    • ファイアウォール
    • JTAG®ロック
    • セキュア・キー
    • セキュアROMおよびブート
  • 電源、リセット、クロック管理 (PRCM)
  • CTools テクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 車載用に AEC-Q100 認定済み
  • 28nm CMOS テクノロジ
  • 23mm × 23mm、0.8mm ピッチ、760 ピン BGA (ABC)

TIの新しいTDA2xシステム・オン・チップ(SoC)は高度に最適化され、拡張性のあるデバイス・ファミリで、最先端の先進運転支援システム(ADAS)の要件を満たすよう設計されています。TDA2xファミリでは、より自律的で衝突の危険がない運転環境を実現するため、高性能、低消費電力、ADASビジョン分析処理の最適な組み合わせが統合されており、広範な車載用ADASアプリケーションが実現可能です。

TDA2x SoCを使うと、フロント・カメラ、駐車支援、サラウンド・ビュー、センサ・フュージョンなどの非常に多様なADASアプリケーションによって、高度な車載組み込みビジョン技術を1つのアーキテクチャで実現できます。

TDA2x SoC には異種混合で拡張性のあるアーキテクチャが搭載されており、TI の固定小数点および浮動小数点 TMS320C66x デジタル信号プロセッサ (DSP) 生成コア、Vision AccelerationPac、 Arm® Cortex®-A15 MPCore™、およびデュアル Cortex-M4 プロセッサが混在しています。Ethernet AVBネットワーク上で複数のビデオ・ストリームをデコードするためのビデオ・アクセラレータと、仮想ビューをレンダリングするためのグラフィック・アクセラレータの統合により、3D表示環境を実現できます。またTDA2x SoCは、LVDSベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス(パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、ギガビット・イーサネットAVBなど、多くのペリフェラルも統合しています。

このファミリの製品のVision AccelerationPacには、複数の組み込みビジョン・エンジン(EVE)が含まれており、アプリケーション・プロセッサからビジョン解析機能の負荷を取り除くとともに、電力フットプリントも減らすことができます。Vision AccelerationPacは、プログラムを効率的に実行できる32ビットRISCコアと、ビジョン処理に特化したベクトル・コプロセッサを持ち、ビジョン処理に最適化されています。

さらに、TIはArm、DSP、EVEコプロセッサ用に包括的な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

TDA2x ADASプロセッサは、AEC-Q100標準に従い認定済みです。

TIの新しいTDA2xシステム・オン・チップ(SoC)は高度に最適化され、拡張性のあるデバイス・ファミリで、最先端の先進運転支援システム(ADAS)の要件を満たすよう設計されています。TDA2xファミリでは、より自律的で衝突の危険がない運転環境を実現するため、高性能、低消費電力、ADASビジョン分析処理の最適な組み合わせが統合されており、広範な車載用ADASアプリケーションが実現可能です。

TDA2x SoCを使うと、フロント・カメラ、駐車支援、サラウンド・ビュー、センサ・フュージョンなどの非常に多様なADASアプリケーションによって、高度な車載組み込みビジョン技術を1つのアーキテクチャで実現できます。

TDA2x SoC には異種混合で拡張性のあるアーキテクチャが搭載されており、TI の固定小数点および浮動小数点 TMS320C66x デジタル信号プロセッサ (DSP) 生成コア、Vision AccelerationPac、 Arm® Cortex®-A15 MPCore™、およびデュアル Cortex-M4 プロセッサが混在しています。Ethernet AVBネットワーク上で複数のビデオ・ストリームをデコードするためのビデオ・アクセラレータと、仮想ビューをレンダリングするためのグラフィック・アクセラレータの統合により、3D表示環境を実現できます。またTDA2x SoCは、LVDSベースのサラウンド・ビュー・システム用マルチカメラ・インターフェイス(パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、ギガビット・イーサネットAVBなど、多くのペリフェラルも統合しています。

このファミリの製品のVision AccelerationPacには、複数の組み込みビジョン・エンジン(EVE)が含まれており、アプリケーション・プロセッサからビジョン解析機能の負荷を取り除くとともに、電力フットプリントも減らすことができます。Vision AccelerationPacは、プログラムを効率的に実行できる32ビットRISCコアと、ビジョン処理に特化したベクトル・コプロセッサを持ち、ビジョン処理に最適化されています。

さらに、TIはArm、DSP、EVEコプロセッサ用に包括的な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラ、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

TDA2x ADASプロセッサは、AEC-Q100標準に従い認定済みです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

この製品ファミリを入手できるのは、大量生産の自動車メーカー各社です。詳細については、TI の営業担当者までお問い合わせください。

先進運転支援システム (ADAS) 向けの TDAx SoC の詳細をご確認ください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
36 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDA2x ADASアプリケーション・プロセッサ23mmパッケージ(ABCパッケージ)シリコン・リビジョン2.0 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 27日
* エラッタ TDA2x ADAS Applications Processor (Rev. K) PDF | HTML 2024年 9月 8日
アプリケーション・ノート Integrating virtual DRM between VISION SDK and PSDK on Jacinto6 SOC PDF | HTML 2021年 5月 5日
アプリケーション・ノート IVA-HD Sharing Between VISION-SDK and PSDKLA on Jacinto6 SoC PDF | HTML 2020年 8月 24日
ホワイト・ペーパー Paving the way to self-driving cars with ADAS (Rev. A) 2020年 7月 24日
ホワイト・ペーパー Stereo vision- facing the challenges and seeing the opportunities for ADAS (Rev. A) 2020年 7月 24日
ユーザー・ガイド TDA2x ADAS Applications Processor Public Technical Reference Manual (Rev. G) 2020年 2月 22日
アプリケーション・ノート AM57x, DRA7x, and TDA2x EMIF Tools (Rev. E) 2020年 1月 6日
アプリケーション・ノート Integrating New Cameras With Video Input Port on DRA7xx SoCs PDF | HTML 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート TDA2x/TDA2E Performance (Rev. A) PDF | HTML 2019年 6月 10日
アプリケーション・ノート The Implementation of YUV422 Output for SRV 2018年 8月 2日
アプリケーション・ノート MMC DLL Tuning (Rev. B) 2018年 7月 31日
アプリケーション・ノート Integrating AUTOSAR on TI SoC: Fundamentals 2018年 6月 18日
アプリケーション・ノート ECC/EDC on TDAxx (Rev. B) 2018年 6月 13日
アプリケーション・ノート Sharing VPE Between VISIONSDK and PSDKLA 2018年 5月 4日
アプリケーション・ノート TMS320C66x XMC Memory Protection 2018年 1月 31日
ホワイト・ペーパー TIDLを活用した組込み型の低消費電力ディープ・ラーニング 英語版 2018年 1月 25日
アプリケーション・ノート DSS Bit Exact Output (Rev. A) 2018年 1月 12日
アプリケーション・ノート Flashing Utility - mflash 2018年 1月 9日
アプリケーション・ノート Optimizing DRA7xx and TDA2xx Processors for use with Video Display SERDES (Rev. B) 2017年 11月 7日
アプリケーション・ノート A Guide to Debugging With CCS on the DRA75x, DRA74x, TDA2x and TDA3x Family of D (Rev. B) 2017年 11月 3日
アプリケーション・ノート DSS BT656 Workaround for TDA2x (Rev. A) 2017年 11月 3日
機能安全情報 Safety Features on VisionSDK 2017年 10月 26日
アプリケーション・ノート Optimization of GPU-Based Surround View on TI’s TDA2x SoC 2017年 9月 12日
ホワイト・ペーパー 車載マルチカメラ動作向け次世代アーキテクチャの実現 英語版 2017年 7月 27日
ホワイト・ペーパー Making Cars Safer Through Technology Innovation (Rev. A) 2017年 6月 7日
アプリケーション・ノート Quality of Service (QoS) Knobs for DRA74x, DRA75x & TDA2x Family of Devices (Rev. A) 2016年 12月 15日
アプリケーション・ノート Quad Channel Camera Application for Surround View and CMS Camera Systems (Rev. A) 2016年 8月 23日
アプリケーション・ノート ADAS Power Management 2016年 3月 7日
ホワイト・ペーパー Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 2月 23日
ユーザー・ガイド Vision Application Board User's Guide 2016年 2月 9日
ホワイト・ペーパー Surround view camera systems for ADAS (Rev. A) 2015年 10月 20日
アプリケーション・ノート Guide to fix Perf Issues Using QoS Knobs for DRA74x, DRA75x, TDA2x & TD3x Device 2014年 8月 13日
ホワイト・ペーパー TI Vision SDK, Optimized Vision Libraries for ADAS Systems 2014年 4月 14日
ホワイト・ペーパー TI Gives Sight to Vision-Enabled Automotive Technologies 2013年 10月 16日
ホワイト・ペーパー Empowering Automotive Vision with TI’s Vision AccelerationPac 2013年 10月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

開発キット

D3-3P-RVP-TDA2X — TDA2 プロセッサ向け、D3 Embedded の DesignCore® RVP-TDA2x 開発キット

RVP-TDA2x は、ハイエンド ADAS システム向けのマルチカメラ プラットフォームです。2 個の ARM A15 アプリケーション プロセッサ、最大 4 個のビジョン アクセラレーション Pac (EVE) コプロセッサ、ハードウェア アクセラレーション形式の H.264 エンコーダを搭載しています。この開発キットは 8 台のカメラ入力に対応していますが、必要に応じてカスタマイズすることもできます。キットをご購入の場合、ソフトウェア ディストリビューションとシングル ユース ライセンスが付属しています。

購入先:D3 Embedded
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RADAR レーダー向け RTOS プロセッサ SDK

Processor SDK-Vision (Vision SDK) and Processor SDK-Radar (Radar SDK) are multi-processor software development kits for TDAx processors. The software framework allows users to create different ADAS application data flows involving radar capture, radar processing, video capture, video (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-VISION ビジョン向け Linux / RTOS プロセッサ SDK

Processor SDK-Vision (Vision SDK) and Processor SDK-Radar (Radar SDK) are multi-processor software development kits for TDAx processors. The software framework allows users to create different ADAS application data flows involving radar capture, radar processing, video capture, video (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS — Third party folder page for Momenta Deep Learning Algorithms for ADAS

Momenta’s deep learning based algorithms for ADAS applications make full use of the DSP cores and accelerators on TDA4x for neural network processing. Designed to achieve market leading computational and power efficiency, Momenta’s algorithms offer an array of pre- and post-imaging (...)
購入先:Momenta
サンプル・コードまたはデモ

D3-3P-DEV — AI カメラ、ハードウェア、ドライバ、ファームウェア向けの D3 Embedded サポート

D3 Embedded は、米国を拠点とする企業であり、高性能アプリケーションのビジョンとミリ波レーダーのセンシング、コネクティビティ、組込み処理、および AI を統合したエンド ツー エンド ソリューションに特化しています。25 年以上にわたる開発経験を持つ D3 Embedded は、カスタム ソフトウェアとハードウェア、ISP ベースの画像チューニング、AI とアルゴリズム、および複雑な DSP 処理チェーンの開発サービスを提供しています。同社のレーダー専門チームと DSP 専門チームは、強力な新しい C7x DSP など、テキサス (...)
購入先:D3 Embedded
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
購入先:Green Hills Software
オペレーティング・システム (OS)

QNX-3P-NEUTRINO-RTOS — QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS)

QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS) はフル機能を搭載した信頼性の高い RTOS で、車載、医療、交通、軍用、産業用組込みシステム向けの次世代製品を可能にします。マイクロカーネル採用の設計とモジュール型アーキテクチャにより、総所有コストを低減しながら、高度に最適化された信頼性の高いシステムを実現できます。
購入先:QNX Software Systems
シミュレーション・モデル

TDA2x BSDL Model

SPRM670.ZIP (28 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

TDA2x IBIS Model

SPRM671.ZIP (36408 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TDA2x Thermal Model

SPRM672.ZIP (3 KB) - Thermal Model
計算ツール

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:
  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABC) 760 Ultra Librarian