DAC81401EVM
DAC81401 評価基板
DAC81401EVM
概要
DAC81401 評価基板 (EVM) は、DAC81401 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC81401EVM は、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を実現する 1 個のオンボード コントローラを搭載しています。
DAC81401 は、2.5V の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、バッファ付き、電圧出力の DAC であり、出力範囲は、±20V のバイポーラ (両極性) または 0V ~ 40V のユニポーラ (単極性) のどちらかに構成できます。DAC81401 は、設計上、単調性 (単調増加) を規定しており、1 LSB 未満の優れた直線性を達成しています。
また、DAC81401EVM は高電圧に対応できるゲイン段を搭載しており、最大で ±20V または 0V ~ 80V の出力電圧を供給できます。
特長
- 直線性16 ビット測定時に 1 LSB の INL/DNL (積分非直線性誤差と微分非直線性誤差)
- 内部基準電圧
- SPI
- TUE (総合未調整誤差):±0.05% FSR
- 出力電圧範囲:5V、10V、20V、40V、±5V、±10V、±20V。電圧範囲全体で 20%
購入と開発の開始
評価ボード
DAC81401EVM — DAC81401 evaluation module for single-channel, 16-bit, high-voltage-output DAC
DAC81401EVM — DAC81401 evaluation module for single-channel, 16-bit, high-voltage-output DAC
ドライバまたはライブラリ
DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER — Example python driver for the DACx14xx family
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER — Example python driver for the DACx14xx family
This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest for python driver
リリース情報
Version 1.0.0
First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER
設計ツール
DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
DAC814xxEVM GUI for DACx14xx family of high-current output devices
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC81401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/11/15 | ||
| 証明書 | DAC81401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/07/26 |