DAC81404
- 性能:
- 16 ビット分解能で単調性を規定
- INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
- TUE:±0.05% FSR (最大値)
- 出力バッファを内蔵
- フルスケール出力電圧:±5V、±10V、±20V、5V、10V、20V、40V
- 高い駆動能力:±15mA
- チャネルごとのセンス・ピン
- 2.5V 高精度基準電圧を内蔵
- 初期精度:±2.5mV 以下
- 低ドリフト:10ppm/℃以下
- 高信頼性機能:
- CRC エラー・チェック
- 短絡制限
- 障害ピン
- 50MHz、SPI 互換のシリアル・インターフェイス
- 4 線式モード、1.7V~5.5V での動作
- リードバックおよびデイジーチェーン動作
- 温度範囲:–40℃~+125℃
- パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン QFN
16 ビット DAC81404 と 12 ビット DAC61404 ( DACx1404) はピン互換、クワッド・チャネル、バッファ付き、高電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。これらのデバイスには、低ドリフトの 2.5V 内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧は不要です。これらのデバイスは単調性が規定され、±1LSB INL の高い直線性を実現しています。また、これらのデバイスは、IR 降下を防止し最大 ±12V のグランド・バウンスを検出するためにチャネルごとのセンス・ピンを実装しています。
出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールの双極性出力電圧の ±20V、±10V、±5V、およびフルスケール単極性出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。統合された DAC 出力バッファは最大 15mA をシンクまたはソースできるため、追加のオペアンプの必要性が低下します。
DACx1404 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスが動作用に正しく構成されるまで、出力はこのモードに維持されます。これらのデバイスは、CRC エラー・チェック、短絡保護、サーマル・アラームなどの追加の信頼性機能を備えています。
本デバイスとの通信は、1.7V~5.5V での動作をサポートする 4 線式のシリアル・インターフェイスにより行われます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DACx1404 クワッド 16 ビット / 12 ビット高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 | |
| アプリケーション・ノート | A Simple, Java-Based CRC Calculator | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| 回路設計 | 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 回路設計 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 回路設計 | Output Overvoltage Protection Circuit for Voltage DACs With an External Feedback Pin | PDF | HTML | 2025年 7月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | Optimized Power-Supply Circuit Solution for DAC81416 High-Voltage Output | PDF | HTML | 2021年 9月 19日 | |||
| 技術記事 | 3 key specifications when using a DAC as a programmable voltage reference | PDF | HTML | 2021年 2月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC81404EVM — DAC81404 評価基板
DAC81404評価基板(EVM)は、DACx1404ファミリ用のオールインワン開発プラットフォームです。16-ビット、4チャネルDAC81404と12ビット、4-チャネルDAC61404は、ピン互換のファミリです
4チャネル、バッファ付き、高電圧出力デジタル-アナログ変換器(DAC)で、2.5Vの内部基準電圧を統合。これらのデバイスは指定されています
単調性と1 LSB未満の優れた直線性を提供します。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。