DEM-OPA-WSON8-EVM

DSG (8 ピン WSON) パッケージのシングルチャネル・オペアンプ向け未実装評価基板

DEM-OPA-WSON8-EVM

購入

概要

The DEM-OPA-WSON8-EVM is an unpopulated evaluation module for the single channel op-amps in the DSG (8-pin WSON) package. This EVM is designed to high-speed performance specifications and is compatible with amplifiers that have over 1 GHz of gain bandwidth.

特長
  • Configured for split supply operation and modified for single supply 
  • Configurable for inverting and non-inverting gain configurations 
  • Includes connections for termination resistors to match to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs use standard SMA connector footprints
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA855 バイポーラ入力に対応、8GHz のゲイン帯域幅積、非補償型トランスインピーダンス・アンプ OPA855-Q1 車載対応、バイポーラ入力採用、8GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス アンプ OPA856 1.1GHz ユニティ・ゲイン帯域幅、0.9 nV/√Hz、バイポーラ入力アンプ OPA858-Q1 車載対応、FET 入力採用、5.5GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス アンプ OPA859 1.8 GHz ユニティ・ゲイン帯域幅、3.3 nV/√Hz、FET 入力アンプ OPA859-Q1 車載対応、1.8GHz ユニティ ゲイン帯域幅、3.3nV/√Hz、FET 入力アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. DEM-OPA-WSON8-EVM のご注文
  2. 評価しようとするアンプの無償サンプルのご注文
  3. User's Guide (英語) に図示しているように、デバイスと適切な受動部品を半田付け

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-WSON8-EVM — DSG(8 ピン WSON)パッケージのシングルチャネル・オペアンプ向け未実装評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DEM-OPA-WSON8-EVM User's Guide 2018年 9月 7日
証明書 DEM-OPA-WSON8-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ