ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

1.1GHz ユニティ ゲイン帯域幅、0.9 nV/√Hz、バイポーラ入力アンプ

製品詳細

Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 1080 BW at Acl (MHz) 1100 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 350 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 0.9 Iq per channel (typ) (mA) 17.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 106 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.7 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 85 3rd harmonic (dBc) 95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 1080 BW at Acl (MHz) 1100 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 350 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 0.9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 0.9 Iq per channel (typ) (mA) 17.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 106 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.7 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 85 3rd harmonic (dBc) 95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • ユニティ・ゲイン帯域幅:1.1GHz
  • ゲイン帯域幅積:1.1GHz
  • スルーレート:350V/µs
  • 小さい入力電圧ノイズ:0.9nV/√Hz
  • 低い入力容量:
    • 同相:0.4pF
    • 差動:0.7pF
  • 電源電圧範囲:3.3V~5.25V
  • パッケージ:8ピン WSON
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • ユニティ・ゲイン帯域幅:1.1GHz
  • ゲイン帯域幅積:1.1GHz
  • スルーレート:350V/µs
  • 小さい入力電圧ノイズ:0.9nV/√Hz
  • 低い入力容量:
    • 同相:0.4pF
    • 差動:0.7pF
  • 電源電圧範囲:3.3V~5.25V
  • パッケージ:8ピン WSON
  • 温度範囲:-40℃~+125℃

OPA856 は、広帯域トランスインピーダンスおよび電圧アンプ・アプリケーション用の広帯域、低ノイズの バイポーラ入力オペアンプです。デバイスがトランスインピーダンス・アンプ (TIA) として構成されているとき、 1.1GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) により、 低容量のフォトダイオード・アプリケーションで高い閉ループ帯域幅が可能になります。

下のグラフは、アンプが TIA として構成されているときの OPA856 の帯域幅およびノイズ特性を、フォトダイオード容量の関数として示したものです。合計ノイズは、DC から左側のスケールで計算された周波数 (f) までの帯域幅の範囲にわたって計算されます。 OPA856 のパッケージにはフィードバック・ピン (FB) があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。

OPA856 は、 OPA856 を TDC7201 などの時間 / デジタル・コンバータと組み合わせて使用する光学的タイム・オブ・フライト (ToF) システムで動作するよう最適化されています。 OPA856 を使うと、 THS4541LMH5401 などの差動出力アンプを接続した高分解能 LIDAR システムで高速 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。

OPA856 は、広帯域トランスインピーダンスおよび電圧アンプ・アプリケーション用の広帯域、低ノイズの バイポーラ入力オペアンプです。デバイスがトランスインピーダンス・アンプ (TIA) として構成されているとき、 1.1GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) により、 低容量のフォトダイオード・アプリケーションで高い閉ループ帯域幅が可能になります。

下のグラフは、アンプが TIA として構成されているときの OPA856 の帯域幅およびノイズ特性を、フォトダイオード容量の関数として示したものです。合計ノイズは、DC から左側のスケールで計算された周波数 (f) までの帯域幅の範囲にわたって計算されます。 OPA856 のパッケージにはフィードバック・ピン (FB) があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。

OPA856 は、 OPA856 を TDC7201 などの時間 / デジタル・コンバータと組み合わせて使用する光学的タイム・オブ・フライト (ToF) システムで動作するよう最適化されています。 OPA856 を使うと、 THS4541LMH5401 などの差動出力アンプを接続した高分解能 LIDAR システムで高速 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA855 アクティブ バイポーラ入力に対応、8GHz のゲイン帯域幅積、非補償型トランスインピーダンス アンプ A similar bipolar input amplifier that features a decompensated architecture and a much higher 8.0-GHz bandwidth to enable higher speed systems
OPA858 アクティブ FET 入力付きき、ゲイン帯域幅積 5.5GHz、非補償型トランスインピーダンス アンプ An amplifier that features a decompensated architecture, a much higher 5.5-GHz bandwidth and a FET input to enable higher speed systems
OPA859 アクティブ 1.8 GHz ユニティ ゲイン帯域幅、3.3 nV/√Hz、FET 入力アンプ A similar unity gain stable amplifier that features a higher 900-MHz bandwidth and a FET input to enable higher speed systems

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA856 1.1GHz ユニティ・ゲイン帯域幅、0.9nV/ √ Hz、 バイポーラ 入力アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 9月 28日
アプリケーション概要 LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication PDF | HTML 2023年 8月 7日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-WSON8-EVM — DSG (8 ピン WSON) パッケージのシングルチャネル オペアンプ向け未実装評価基板

DEM-OPA-WSON8-EVM は、DSG (8 ピン WSON) パッケージのシングル チャネル オペアンプ向け未実装評価基板です。この評価基板は、高速性能仕様を想定した設計を採用しており、1GHz を上回るゲイン帯域幅を達成するアンプとの互換性があります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA856 Unencrypted PSPICE Model Package

SBOMBI1.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA856 Unencrypted TINA-TI Reference Design Package

SBOMBI2.TSC (54 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian