ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA858-Q1

アクティブ

車載対応、FET 入力採用、5.5GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス アンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 5500 BW at Acl (MHz) 1200 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 2000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 20.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 86 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3.3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.25 GBW (typ) (MHz) 5500 BW at Acl (MHz) 1200 Acl, min spec gain (V/V) 7 Slew rate (typ) (V/µs) 2000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 2.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 20.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail No Features Decompensated, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.5 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 86 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 高いゲイン帯域幅積:5.5GHz
  • 不完全補償型、ゲイン 7V/V 以上 (安定)
  • 極めて小さいバイアス電流 MOSFET 入力:10pA
  • 小さい入力電圧ノイズ:2.5nV/√Hz
  • スルーレート:2000V/µs
  • 低い入力容量:
    • 同相:0.6pF
    • 差動:0.2pF
  • 広い入力同相範囲:
    • 正電源から1.4V
    • 負電源を含む
  • TIA 構成で 2.5VPP の出力スイング
  • 電源電圧範囲:3.3V~5.25V
  • 静止電流:20.5mA
  • パッケージ:8ピン WSON
  • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 高いゲイン帯域幅積:5.5GHz
  • 不完全補償型、ゲイン 7V/V 以上 (安定)
  • 極めて小さいバイアス電流 MOSFET 入力:10pA
  • 小さい入力電圧ノイズ:2.5nV/√Hz
  • スルーレート:2000V/µs
  • 低い入力容量:
    • 同相:0.6pF
    • 差動:0.2pF
  • 広い入力同相範囲:
    • 正電源から1.4V
    • 負電源を含む
  • TIA 構成で 2.5VPP の出力スイング
  • 電源電圧範囲:3.3V~5.25V
  • 静止電流:20.5mA
  • パッケージ:8ピン WSON
  • 温度範囲:–40℃~+125℃

OPA858-Q1 は、広帯域トランスインピーダンスおよび電圧アンプ・アプリケーション用、広帯域、低ノイズの CMOS 入力オペアンプです。デバイスがトランスインピーダンス・アンプ (TIA) として構成されているとき、 5.5GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) により、 数十 kΩ から数百 kΩ までのトランスインピーダンス・ゲインで高い閉ループ帯域幅が得られます。

下のグラフは、アンプが TIA として構成されているときの OPA858-Q1 の帯域幅およびノイズ特性を、フォトダイオード容量の関数として示したものです。合計ノイズは、DC から左側のスケールで計算された周波数 (f) までの帯域幅の範囲にわたって計算されます。 OPA858-Q1 のパッケージにはフィードバック・ピン (FB) があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。

OPA858-Q1 は、 OPA858-Q1 を TDC7201 などの時間 / デジタル・コンバータと組み合わせて使用する光学的タイム・オブ・フライト (ToF) システムで動作するよう最適化されています。 OPA858-Q1 を使うと、THS4541-Q1 などの差動出力アンプを接続した高分解能 LIDAR システムで高速 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。

OPA858-Q1 は、広帯域トランスインピーダンスおよび電圧アンプ・アプリケーション用、広帯域、低ノイズの CMOS 入力オペアンプです。デバイスがトランスインピーダンス・アンプ (TIA) として構成されているとき、 5.5GHz のゲイン帯域幅積 (GBWP) により、 数十 kΩ から数百 kΩ までのトランスインピーダンス・ゲインで高い閉ループ帯域幅が得られます。

下のグラフは、アンプが TIA として構成されているときの OPA858-Q1 の帯域幅およびノイズ特性を、フォトダイオード容量の関数として示したものです。合計ノイズは、DC から左側のスケールで計算された周波数 (f) までの帯域幅の範囲にわたって計算されます。 OPA858-Q1 のパッケージにはフィードバック・ピン (FB) があるため、入力と出力の間の帰還回路接続が簡単になります。

OPA858-Q1 は、 OPA858-Q1 を TDC7201 などの時間 / デジタル・コンバータと組み合わせて使用する光学的タイム・オブ・フライト (ToF) システムで動作するよう最適化されています。 OPA858-Q1 を使うと、THS4541-Q1 などの差動出力アンプを接続した高分解能 LIDAR システムで高速 A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA855-Q1 アクティブ 車載対応、バイポーラ入力採用、8GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス アンプ An amplifier that features the same decompensated architecture, a higher 8-GHz bandwidth and a bipolar input to enable higher bandwidth systems.
OPA859-Q1 アクティブ 車載対応、1.8GHz ユニティ ゲイン帯域幅、3.3nV/√Hz、FET 入力アンプ A similar unity gain stable amplifier that features a lower 900-MHz bandwidth and a FET input to enable systems requiring unity gain stable operation
比較対象デバイスと類似の機能
LMH32401 アクティブ プログラマブル ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス アンプ A transimpedance amplifier with programmable gain and ambient light cancelation for optical systems requiring a higher level of integration.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA858-Q1 5.5GHz ゲイン帯域幅積、7V/V ゲイン安定、FET 入力アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 11月 16日
アプリケーション概要 Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 29日
機能安全情報 OPA858-Q1 Functional Safety FIT Rate and Pin FMA PDF | HTML 2021年 11月 24日
技術記事 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-WSON8-EVM — DSG (8 ピン WSON) パッケージのシングルチャネル オペアンプ向け未実装評価基板

DEM-OPA-WSON8-EVM は、DSG (8 ピン WSON) パッケージのシングル チャネル オペアンプ向け未実装評価基板です。この評価基板は、高速性能仕様を想定した設計を採用しており、1GHz を上回るゲイン帯域幅を達成するアンプとの互換性があります。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OPA858DSGEVM — OPA858 5.5GHz GBP (ゲイン帯域幅積)、FET 入力、非補償型トランスインピーダンス アンプの評価基板

OPA858DSGEVM は、DSG (8 ピン WSON) パッケージに封止したシングル OPA858 向けの評価基板です。OPA858DSGEVM は、このアンプの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。デフォルトのアンプ構成は、非反転型ゲイン 7 構成と分割電源です。他のゲインや単一電源動作に対応するように、簡単に構成することもできます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA858 PSpice Model

SBOMBK7.ZIP (49 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ