DIYAMC-0-EVM

DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板

DIYAMC-0-EVM

ご注文はこちら

概要

DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。

特長
  • 20 種類の回路構成
  • 入出力に容易にアクセスできるヘッダ インターフェイス
  • ブレッドボードとの互換性を確保
絶縁型 ADC
AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器 AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器 AMC0136 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器 AMC0236 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器 AMC0236-Q1 車載、外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器 AMC0303M2510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC0336 AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器 AMC0336-Q1 AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器 AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器

 

絶縁型アンプ
AMC0300D 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ AMC0300D-Q1 車載、差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ AMC0300R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ AMC0302R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311D 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ AMC0311D-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311R 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311R-Q1 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311S 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0311S-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330D AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330D-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330R 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ AMC0330R-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330S AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0330S-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DIYAMC-0-EVM — Universal do-it-yourself (DIY) isolated amplifier and modulator evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DIYAMC-0-EVM Universal do-it-yourself (DIY) isolated amplifier and modulator evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DIYAMC-0-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/05/23
証明書 DIYAMC-0-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/04/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。