AMC0311R

アクティブ

車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Single-ended Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • リニア入力電圧範囲:77mV ~ 2.25V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • シングルエンド出力、VREFINに対してレシオメトリック
    • リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±30µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:±0.08% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0211R:基本絶縁型
    • AMC0311R:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C
  • リニア入力電圧範囲:77mV ~ 2.25V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • シングルエンド出力、VREFINに対してレシオメトリック
    • リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±30µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:±0.08% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0211R:基本絶縁型
    • AMC0311R:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:–40°C ~ +125°C

AMC0x11R は、2.25V、高インピーダンス入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x11R は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0x11R の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。

AMC0x11R デバイスは、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から 125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC0x11R は、2.25V、高インピーダンス入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x11R は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0x11R の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。

AMC0x11R デバイスは、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から 125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0x11R 、シングルエンド レシオメトリック出力付き、 高精度、2.25V 入力、基本および強化絶縁型アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション・ノート 差動、シングルエンド固定ゲイン、レシオメトリック出力を備えた電圧センシング アプリケーション向け絶縁型アンプ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 5日
アプリケーション・ノート 適用於電壓感測應用的差動、單端固定增益和比率輸出隔離式放大器 PDF | HTML 2024年 11月 5日
アプリケーション・ノート 전압 감지 애플리케이션을 위한 차동, 단일 종단 고정 게인 및 비율 측정 출력을 지원하는 절연 증폭기 PDF | HTML 2024年 11月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMC-0-EVM — DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板

DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
  • AMC0100R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ
  • AMC0300D 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300D-Q1 車載、差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300R 高精度、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300R-Q1 車載、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302D Precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 車載、差動出力、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302R 高精度、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302R-Q1 車載、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R-Q1 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380D 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380R 高精度、±1,500V 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、±1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0381R レシオメトリック出力、高精度、1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、+1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC1100 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ
  • AMC1200 ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1200-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ
  • AMC1200C +/-250mV 入力、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301-Q1 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ
  • AMC1302 ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ
  • AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1350-Q1 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351-Q1 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3311 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵
  • AMC3311-Q1 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • ISO224 ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
  • AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0136 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0236 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M0510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M2510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0306M05 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M05-Q1 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25-Q1 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0336 AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0336-Q1 AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器
  • AMC0386-Q1 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器
  • AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器
  • AMC1210 デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
  • AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25E -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器
  • AMC130M02 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC130M03 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M01 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M02 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M03 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M03-Q1 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC1333M10 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器
  • AMC1336 ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器
  • AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
  • AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器
  • AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
  • AMC0100R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ
  • AMC0300D 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300D-Q1 車載、差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300R 高精度、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300R-Q1 車載、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302D Precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 車載、差動出力、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302R 高精度、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0302R-Q1 車載、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R-Q1 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380D 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380R 高精度、±1,500V 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、±1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0381R レシオメトリック出力、高精度、1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、+1,500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC1100 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ
  • AMC1200 ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1200-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ
  • AMC1200C +/-250mV 入力、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301-Q1 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ
  • AMC1302 ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ
  • AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1350-Q1 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351-Q1 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3311 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵
  • AMC3311-Q1 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • ISO224 ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
  • AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0136 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0236 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M0510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M2510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0306M05 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M05-Q1 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25-Q1 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0336 AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0336-Q1 AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器
  • AMC0386-Q1 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器
  • AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器
  • AMC1210 デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
  • AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25E -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器
  • AMC130M02 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC130M03 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M01 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M02 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M03 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M03-Q1 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC1333M10 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器
  • AMC1336 ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器
  • AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
  • AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器
  • AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010966 — パック バランス用途、双方向絶縁型デュアルブリッジ直列共振 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、双方向の絶縁型デュアルブリッジ直列共振 DC/DC コンバータであり、住宅用エネルギー ストレージ システムでパック バランスを確保する目的で使用します。このリファレンス デザインは、95% のピーク効率で、定電流モードと定電圧モードを実現できます。このリファレンス デザインは、40V ~ 60V の住宅用エネルギー ストレージ システム向けです。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41134 — エネルギー ストレージ システム向け、3.6kW 双方向 SR - DAB コンバータのリファレンス デザイン

直列共振デュアル アクティブ ブリッジ (SR DAB) DC/DC コンバータのリファレンス デザインには、ソフト スイッチング、低循環電流、高効率などの利点があります。このデザインは、ポータブル電源ステーションやエネルギー ストレージ アプリケーションで、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、広いゲイン範囲、高い効率が求められる場合に役立ちます。このデザインは、閉電流ループモードで C2000™ マイコンを使用して電源トポロジを制御する方法を示します。このマイコンは、バッテリの充放電の各アプリケーションをサポートするための双方向動作をサポートします。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ