AMC0300D-Q1

アクティブ

Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output

製品詳細

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • リニア入力電圧範囲:±250mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 差動アナログ出力
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±2µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±35ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:0.04% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0200D-Q1:基本絶縁型
    • AMC0300D-Q1:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • リニア入力電圧範囲:±250mV
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 差動アナログ出力
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±2µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±35ppm/°C (最大値)
    • 非線形性:0.04% (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0200D-Q1:基本絶縁型
    • AMC0300D-Q1:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577

AMC0x00D-Q1 は、±250mV、差動入力、差動出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x00D-Q1 は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。

AMC0x00D-Q1 は、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から +125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC0x00D-Q1 は、±250mV、差動入力、差動出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x00D-Q1 は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。

AMC0x00D-Q1 は、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から +125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0x00D-Q1 車載対応、高精度 ±250mV 入力、 固定ゲイン差動出力付き、基本および強化絶縁型アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 1月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMC-0-EVM — DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板

DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
  • AMC0100R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ
  • AMC0300D 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0300R Precision, +/-250-mV input, reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0300R-Q1 Automotive +/-250-mV input, reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0302D Precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 Automotive precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302R-Q1 車載、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R-Q1 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380D 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380R Precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0380R-Q1 Automotive precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC0381D 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC1100 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ
  • AMC1200 ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1200-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ
  • AMC1200C +/-250mV 入力、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301-Q1 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ
  • AMC1302 ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ
  • AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1350-Q1 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351-Q1 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3311 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵
  • AMC3311-Q1 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • ISO224 ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
  • AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0136 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0236 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M0510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M2510 Precision, +/-250-mV Input, reinforced isolated delta-sigma modulator with 10 MHz internal clock
  • AMC0306M05 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M05-Q1 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25-Q1 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0336 AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0336-Q1 AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器
  • AMC0386-Q1 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器
  • AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器
  • AMC1210 デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
  • AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25E -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器
  • AMC130M02 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC130M03 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M01 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M02 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M03 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M03-Q1 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC1333M10 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器
  • AMC1336 ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器
  • AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
  • AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器
  • AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
  • AMC0100R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、機能絶縁型アンプ
  • AMC0300D 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0300R Precision, +/-250-mV input, reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0300R-Q1 Automotive +/-250-mV input, reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0302D Precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 Automotive precision, +/-50-mV input, reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302R-Q1 車載、±50mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311D-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、差動出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311R-Q1 車載対応、DC 電圧センシング向け、レシオメトリック出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S 固定ゲイン、シングルエンド出力、高精度、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0311S-Q1 車載、DC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、2V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330D-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ
  • AMC0330R-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、レシオメトリック差動出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0330S-Q1 車載、AC 電圧センシング向け、シングルエンド出力、±1V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0380D 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0380R Precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric single-ended output
  • AMC0380R-Q1 Automotive precision +/-1500-V input reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC0381D 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
  • AMC0381D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ
  • AMC0381R Precision, 1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC0381R-Q1 Automotive precision, +1500-V input, reinforced isolated amplifier with ratiometric output
  • AMC1100 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ
  • AMC1200 ±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1200-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型アンプ
  • AMC1200C +/-250mV 入力、電流センシング基本絶縁型アンプ
  • AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ
  • AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC1301-Q1 車載向け、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ
  • AMC1302 ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ
  • AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
  • AMC1350-Q1 車載対応、±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1351-Q1 車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • AMC3311 2V 入力、高精度電圧検出機能付き強化絶縁アンプ、DC/DC 内蔵
  • AMC3311-Q1 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
  • AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
  • ISO224 ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ
絶縁型 ADC
  • AMC0106M05 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器
  • AMC0136 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0236 外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M0510 10MHz 内部クロック搭載、高精度、±50mV 入力、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC0303M2510 Precision, +/-250-mV Input, reinforced isolated delta-sigma modulator with 10 MHz internal clock
  • AMC0306M05 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M05-Q1 車載、高精度 ±50mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25 高精度 ±250mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器
  • AMC0306M25-Q1 車載、高精度 ±250mV 入力強化絶縁デルタシグマ変調器
  • AMC0336 AC 電圧センシング向け ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0336-Q1 AC 電圧センシング向け車載 ±1V 入力強化絶縁型変調器
  • AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器
  • AMC0386-Q1 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器
  • AMC1106E05 ±50mV 入力とマンチェスタ符号化 CMOS インターフェイスを使用する小型の基本絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC1106M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1203 内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器
  • AMC1204-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、ベーシック絶縁型変調器
  • AMC1210 デルタ シグマ変調器向け 4 チャネル デジタル フィルタ
  • AMC1303E0510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E0520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±50mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2510 10MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303E2520 20MHz の内部クロックとマンチェスター符号搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0510 10MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M0520 20MHz の内部クロック搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2510 10MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1303M2520 20MHz の内部クロック搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304L25-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25 LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305L25-Q1 車載対応、LVDS インターフェイス搭載、±250mV 入力、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1305M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306E25 マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M05-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC1306M25E -55℃ の拡張温度範囲対応、強化絶縁型変調器
  • AMC130M02 2 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC130M03 3 チャネル、同時サンプリング、16 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M01 24 ビット、32kSPS、1 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M02 24 ビット、32kSPS、2 チャネル、同時サンプリング、デルタシグマ ADC
  • AMC131M03 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC131M03-Q1 車載、3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
  • AMC1333M10 10MHz の内部クロックと CMOS インターフェイス搭載、±1V 入力、強化絶縁型変調器
  • AMC1336 ±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器
  • AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ シグマ変調器
  • AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
  • AMC3336 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
  • AMC3336-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器
高精度 ADC
  • AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器
  • AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ