DLP-7970ABP

TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール

DLP-7970ABP

ご注文はこちら

概要

The third party provider DLP Design NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) is an add-on board designed to fit all of TI’s MCU LaunchPads.

This BoosterPack allows the software application developer to get familiar with the functionalities of TRF7970A Multi-Protocol Fully Integrated 13.56 MHz NFC/ HF RFID IC on their Texas Instruments Embedded microcontroller platform of choice without having to worry about developing the RF section.

Take a look at the example code software for the TRF7970A NFC BoosterPack

Disclaimer: DLP Design, Inc. is not associated with DLP® products of Texas Instruments.

特長
  • Compatible with NFCLink Library
  • Compatible with MSP430G2x LaunchPad
  • Compatible with C2000 LaunchPad
  • Compatible with TIVA C Series LaunchPad
  • Compatible with Hercules LaunchPad
  • 13.56MHz HF RFID Reader/Writer
  • Supports ISO 15693, 18000-3, 14443A/B, and FeliCa
  • RFID/NFC Reader, NFC Peer, or in Card Emulation mode
  • NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) and NFCIP 2 (ISO/IEC 21481)
  • On-board Antenna
  • FCC/IC Modular Approvals in Place
  • Operational Power Supplied by LaunchPad

  • DLP-7970ABP Board
  • 1 Type 5 NFC Tag

他のワイヤレス製品
RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC、ISO15693 トランスポンダ、4mm × 4mm TRF7964A TRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC TRF7970A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

パッケージの表示

Start evaluating with the NFC/RFID BoosterPack and MSP430 LaunchPad™ development kit

close
See required hardware, software, and documentation to start evaluating the TRF7970A NFC transceiver for reader and writer mode operations with RFID transponders according ISO14443A/B, Felica and ISO15693.
評価ボード

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

必須
これが必要な理由 This BoosterPack Plug-in Module features the TRF7970A NFC Transceiver for support of all NFC modes (Reader/Writer, Peer-to-Peer and Card Emulation).
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLP-7970ABP TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
資料と関連リソース

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLP-7970ABP TRF7970A NFC transceiver BoosterPack™ plug-in module

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CC3200_NFC_CARD_READER SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー TIDM-TM4C129XGATEWAY Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Frequently asked questions for TRF7970A and TRF7964A devices (Rev. B) PDF | HTML 2019/03/13
証明書 DLP-7970ABP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 DLP-7970ABP Declaration of Conformity (DoC) 2018/12/20
ユーザー・ガイド NFCLink Standalone Getting Started Guide 2016/12/22
アプリケーション・ノート RF430FRL152H NFC Sensor Tag Application Example With MSP430 Microcontrollers 2016/10/11
技術記事 NFC/RFID for access control: Sniffing for cards PDF | HTML 2015/04/21

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット