製品詳細

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Type 5 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle ASK, FSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Type 5 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle ASK, FSK
RFIDN (TFJ) 16 mm² 4 x 4
  • ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Tag Type 5
  • Integrated Antenna
  • 13.56-MHz Operating Frequency
  • 256-Bit User Memory in Eight 32-Bit Blocks
  • Application Family Identifier (AFI)
  • Fast Simultaneous Identification (Anticollision)
  • ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Tag Type 5
  • Integrated Antenna
  • 13.56-MHz Operating Frequency
  • 256-Bit User Memory in Eight 32-Bit Blocks
  • Application Family Identifier (AFI)
  • Fast Simultaneous Identification (Anticollision)

The TI RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user-accessible memory of 256 bits, organized in 8 blocks, and an optimized command set. This transponder product comes with an integrated antenna and, therefore, is ready for application without the need for an external antenna.

The TI RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user-accessible memory of 256 bits, organized in 8 blocks, and an optimized command set. This transponder product comes with an integrated antenna and, therefore, is ready for application without the need for an external antenna.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
TI からの限定的な設計サポートが利用可能

この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート RF37S114 Tag-it™ HF-I Type 5 NFC, ISO/IEC 15693 Transponder, 4 mm × 4 mm データシート PDF | HTML 2015年 11月 3日
アプリケーション・ノート Reader Antenna Optimization for Reading the RF37S114 (Rev. A) 2016年 7月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール

The third party provider DLP Design NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) is an add-on board designed to fit all of TI’s MCU LaunchPads.

This BoosterPack allows the software application developer to get familiar with the functionalities of TRF7970A Multi-Protocol Fully Integrated 13.56 MHz NFC/ HF RFID (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
RFIDN (TFJ)

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ