DP83869EVM

銅線/ファイバ対応の産業用イーサネット PHY 評価基板

概要

DP83869EVM 評価基板 (EVM) を使用して、DP83869HM イーサネット PHY のさまざまな機能を評価しましょう。この 評価基板 (EVM) は、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-Tなどの銅線イーサネットプロトコルをサポートして います。また、1000BASE-X や 100BASE-FX などのファイバプロトコルもサポートしています。この EVMは、RGMII および SGMII モードで DP83869 MAC インターフェイス用の接続を備えています。この EVM では、メディアコンバータモードとブリッジモードもサポートされています。

特長
  • 銅線/ファイバイーサネット
  • メディアコンバータおよびブリッジモード
  • オンボードの MSP430F5529 は USB-2-MDIO に対応し、レジスタへのアクセスが可能
  • 相互運用性試験、準拠試験、BER 試験に対応
イーサネット PHY
DP83869HM 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP83869EVM — 銅線 / ファイバ対応の産業用イーサネット PHY 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010055 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP83869EVM 銅線 / ファイバ対応の産業用イーサネット PHY 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010055 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNLR043.PDF (70 KB)
SNLR044.ZIP (2226 KB)
SNLR042.PDF (751 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP83869EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025/07/23
証明書 DP83869EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
USB-2-MDIO USB から MDIO への変換を行うシリアル管理ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。