ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83869HM

アクティブ

拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ

製品詳細

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type MII, RGMII, SGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Bridge mode, Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, FX support, JTAG1149.1, Media convertor, Profinet Supply voltage (V) 1.1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type MII, RGMII, SGMII Rating Catalog Number of ports Single Features Bridge mode, Cable diagnostics, EtherCAT, EtherNet/IP, FX support, JTAG1149.1, Media convertor, Profinet Supply voltage (V) 1.1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 複数の動作モード
    • 銅線と光ファイバー、両メディアをサポート
    • 銅線と光ファイバー間でのメディア変換
    • RGMII と SGMI 間のブリッジ
  • 125℃の最大周囲温度
  • 8kV を超える IEC61000-4-2 ESD 耐性
  • 低消費電力
    • 1000Base-X で < 150mW
    • 1000Base-T で < 500mW
  • RGMII での低レイテンシ
    • 1000Base-T での総レイテンシは 384ns 以下
    • 100Base-TX での総レイテンシは 361ns 以下
  • TSN (Time Sensitive Network) 準拠
  • SyncE のための回復クロック出力
  • 選択可能な同期クロック出力:25MHz と 125MHz
  • SFF-8431 V4.1、1000BASE-X および 100BASE-FX 互換
  • SFD による IEEE1588 サポート
  • ウェイク オン LAN のサポート
  • 設定可能な IO 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
  • SGMII、RGMII、MII MAC とのインターフェイス
  • 1000M および 100M 速度のためのジャンボ フレームのサポート
  • ケーブル診断
    • TDR
    • BIST
  • RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
  • MDI 終端抵抗を内蔵
  • 高速なリンク ドロップ モード
  • IEEE 802.3 1000Base-T、100Base-TX、10Base-Te、1000Base-X、100Base-FX に最適
  • 複数の動作モード
    • 銅線と光ファイバー、両メディアをサポート
    • 銅線と光ファイバー間でのメディア変換
    • RGMII と SGMI 間のブリッジ
  • 125℃の最大周囲温度
  • 8kV を超える IEC61000-4-2 ESD 耐性
  • 低消費電力
    • 1000Base-X で < 150mW
    • 1000Base-T で < 500mW
  • RGMII での低レイテンシ
    • 1000Base-T での総レイテンシは 384ns 以下
    • 100Base-TX での総レイテンシは 361ns 以下
  • TSN (Time Sensitive Network) 準拠
  • SyncE のための回復クロック出力
  • 選択可能な同期クロック出力:25MHz と 125MHz
  • SFF-8431 V4.1、1000BASE-X および 100BASE-FX 互換
  • SFD による IEEE1588 サポート
  • ウェイク オン LAN のサポート
  • 設定可能な IO 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
  • SGMII、RGMII、MII MAC とのインターフェイス
  • 1000M および 100M 速度のためのジャンボ フレームのサポート
  • ケーブル診断
    • TDR
    • BIST
  • RGMII 終端インピーダンスをプログラム可能
  • MDI 終端抵抗を内蔵
  • 高速なリンク ドロップ モード
  • IEEE 802.3 1000Base-T、100Base-TX、10Base-Te、1000Base-X、100Base-FX に最適

DP83869HM デバイスは、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-Tのイーサネット プロトコルをサポートする、堅牢で完全な機能を備えた、PMD サブレイヤ内蔵型のギガビット物理レイヤ (PHY) トランシーバです。DP83869 では、1000BASE-X および 100BASE-FX のファイバー プロトコルもサポートしています。DP83869HM は最適化された ESD 保護を備えており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超えています (直接接触)。このデバイスは RGMII (Reduced GMII) および SGMII により MAC レイヤと接続します。100M モードでは、レイテンシ低減のため MII の使用も可能です。RGMII/MII の内蔵終端インピーダンスはプログラム可能なため、システム BOM の削減に役立ちます。

DP83869HM は、アンマネージド モードでのメディア変換をサポートします。このモードにおいて DP83869HM は、1000BASE-X から 1000BASE-T への変換と 100BASE-FX から 100BASE-TX への変換を実行します。

また、DP83869HM では、RGMII から SGMII へのブリッジ変換と SGMII から RGMII へのブリッジ変換もサポートしています。DP83869HM は TSN 規格に準拠し、また低いレイテンシを実現しています。

DP83869HM は、MAC への IEEE 1588 同期フレーム検出信号も生成できます。この信号を使うことで、時間同期のジッタを低減でき、システムはパケットの送受信の非対称遅延を把握できます。

標準的なイーサネット システムのブロック図を最初のページに示しています。DP83869 はメディア コンバータ モードや、RGMII から SGMII および SGMII から RGMII へのブリッジ アプリケーションでも使用できます。

DP83869HM デバイスは、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-Tのイーサネット プロトコルをサポートする、堅牢で完全な機能を備えた、PMD サブレイヤ内蔵型のギガビット物理レイヤ (PHY) トランシーバです。DP83869 では、1000BASE-X および 100BASE-FX のファイバー プロトコルもサポートしています。DP83869HM は最適化された ESD 保護を備えており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超えています (直接接触)。このデバイスは RGMII (Reduced GMII) および SGMII により MAC レイヤと接続します。100M モードでは、レイテンシ低減のため MII の使用も可能です。RGMII/MII の内蔵終端インピーダンスはプログラム可能なため、システム BOM の削減に役立ちます。

DP83869HM は、アンマネージド モードでのメディア変換をサポートします。このモードにおいて DP83869HM は、1000BASE-X から 1000BASE-T への変換と 100BASE-FX から 100BASE-TX への変換を実行します。

また、DP83869HM では、RGMII から SGMII へのブリッジ変換と SGMII から RGMII へのブリッジ変換もサポートしています。DP83869HM は TSN 規格に準拠し、また低いレイテンシを実現しています。

DP83869HM は、MAC への IEEE 1588 同期フレーム検出信号も生成できます。この信号を使うことで、時間同期のジッタを低減でき、システムはパケットの送受信の非対称遅延を把握できます。

標準的なイーサネット システムのブロック図を最初のページに示しています。DP83869 はメディア コンバータ モードや、RGMII から SGMII および SGMII から RGMII へのブリッジ アプリケーションでも使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83867E アクティブ 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ This product supports RGMII & SGMII and operates over an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83867IR アクティブ 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ This product supports rGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C
DP83867IS アクティブ 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ This product supports SGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83869HM 電磁波耐性が高く、銅線と光ファイバーのインターフェイスに対応した 10/100/1000 イーサネット物理レイヤ トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 6月 4日
アプリケーション・ノート DP83869 トラブルシューティング ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート イーサネット PHY ファイバー デバッグ ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 1日
アプリケーション・ノート イーサネット準拠試験用に DP8386x を構成する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 1日
アプリケーション・ノート SGMII Troubleshooting Guide PDF | HTML 2024年 11月 5日
アプリケーション・ノート Optimizing EMC Performance in Industrial Ethernet Application (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 15日
アプリケーション・ノート DP838xx Wake-on-LAN (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート How and When to Use Ethernet PHYs in PROFINET Systems PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Time Domain Reflectometry with DP83867 and DP83869 PDF | HTML 2023年 6月 2日
アプリケーション・ノート How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
アプリケーション・ノート Ethernet PHY PCB Design Layout Checklist PDF | HTML 2021年 6月 1日
技術記事 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
技術記事 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
アプリケーション・ノート 88E1512 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート AR8031 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
技術記事 Solving synchronization challenges in Industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 7月 19日
アプリケーション・ノート Understanding different modes of operation in DP83869 2019年 2月 12日
アプリケーション・ノート Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート DP83869 1000Base-X Link Detection 2018年 12月 4日
技術記事 Fiber in industrial applications PDF | HTML 2016年 4月 21日
技術記事 Three things you should know about Ethernet PHY PDF | HTML 2015年 7月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83869EVM — 銅線/ファイバ対応の産業用イーサネット PHY 評価基板

DP83869EVM 評価基板 (EVM) を使用して、DP83869HM イーサネット PHY のさまざまな機能を評価しましょう。この 評価基板 (EVM) は、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-Tなどの銅線イーサネットプロトコルをサポートして います。また、1000BASE-X や 100BASE-FX などのファイバプロトコルもサポートしています。この EVMは、RGMII および SGMII モードで DP83869 MAC インターフェイス用の接続を備えています。この EVM では、メディアコンバータモードとブリッジモードもサポートされています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HSEC180ADAPEVM-AM2 — AM261x システム オン モジュール (SOM) 評価基板、HSEC180 アダプタ ボード

この評価基板は、TI の AM261xシステム オン モジュール (SOM) プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで Sitara™/C2000™ HSEC ベースの評価基板との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM-AM2 は、TMDSHSECDOCK-AM263 および TMDSHSECDOCK などの従来型の Sitara/C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LP-AM263P — AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット

LP-AM263P は、Sitara™ 高性能マイコン (MCU) である AM263Px シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に適した設計を採用しています。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。

LP-AM263P は、Sitara AM263P4 プロセッサと付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMDS64EVM — Sitara™ プロセッサ向け、AM64x 評価基板

TMDS64 評価基板 (EVM) は、次期設計の迅速なプロトタイプ製作の迅速化に役立つスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。  TMDS64EVM は、Sitara™ AM6442 プロセッサと付加的なコンポーネントを搭載。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、周辺コンポーネント相互接続エクスプレス(PCIe)、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイス等を使用して、簡単にプロトタイプを製作できます。
AM64x のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポートを使用するオンボード ディスプレイは、LED (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
ドーター・カード

DP8386X-ASPEED-EVM — AST2600 キャリア ボード向け、DP8386X ドーター カード

ASPEED イーサネット PHY EVM は、ASPEED の AST2600 評価ボード (EVB) に接続することを意図したドーター カードであり、DP83867 と DP83869 の各イーサネット PHY をボード管理コントローラ (BMC) システム内で使用する方法を提示します。この評価基板 (EVM) は、それぞれが 10/100/1000Mbps のデータレートに対応する 4 個の PHY を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

ETHERNET-SW — イーサネット PHY のドライバとツール

TI (テキサス・インスツルメンツ) のイーサネット物理層 (PHY) トランシーバ向けドライバは、シリアル管理インターフェイス (MDC/MDIO) 経由の通信をサポートしており、PHY レジスタの構成と読み取りを行います。Linux と RTOS の各ドライバは、TI の github で見つかります。

 

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83561-SP 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY DP83620 産業用温度範囲、JTAG とファイバをサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83630 小型フォーム ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83640 IEEE 1588 高精度タイム プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ DP83815 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83816EX 拡張温度範囲対応、10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II) DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822IF ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83843 ファイバと AUI をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83847 5V 対応 I/O、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848-HT 高温対応、PHYTER シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848M 商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848Q-Q1 車載グレード 2、10/100Mbps、イーサネット PHY トランシーバ DP83848T 産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848VYB JTAG サポート、高温対応、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848YB 拡張温度範囲、JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849C 商用温度範囲、デュアルポート 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849I 産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849ID 産業用温度範囲、ファイバをサポート、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83849IF 産業用温度範囲、ファイバをサポート、フレキシブルなポート切り替え機能、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83865 ギガビット対応、10/100/1000、PHYTER V イーサネット物理層トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867CS SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83869HM 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83TC811R-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC811S-Q1 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TC813R-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY DP83TC813S-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TC814S-Q1 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY TLK100 産業用イーサネット PHY TLK105L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK106 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ TLK106L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層 TLK110 産業用 10/100 イーサネット PHY TLK111 産業用温度範囲、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板
開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
ETHERNET-SW イーサネット PHY のドライバとツール
シミュレーション・モデル

DP83869 IBIS Model (Rev. A)

SNLM216A.ZIP (728 KB) - IBIS Model
ガーバー・ファイル

DP83869 Schematic Checklist (Rev. C)

SNLR051C.ZIP (1552 KB)
PCB レイアウト

DP838xx Industrial Layout Checklist (Rev. A)

SNLR048A.ZIP (1833 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00306 — グリッド アプリケーション向け、銅線 / 光ファイバ 100BASE-FX または 1000BASE-X メディア コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DP83849 評価ボードを使用して 10/100BASE-TX から 10/100BASE-FX へのメディア コンバータを実装するための方法を詳しく示しています。このコンバータにより、銅線ベースの従来機器を光ファイバ ネットワークに容易に接続できます。銅線ベースのイーサネット (10/100BASE-TX) はグリッドのローカル エリア ネットワーク (LAN) で広く使用されていますが、通信可能な距離は限られています。光ファイバ ネットワークは技術が確立しており、継続的にコストを削減できます。公益事業者にとって、光ファイバ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ