DRV110EVM
DRV110 の評価基板
DRV110EVM
概要
DRV110EVM は、省電力 PWM ソレノイド ドライバである DRV110 の 14 ピン TSSOP パッケージ バージョンである DRV110A を使用しています。この評価基板は、7 ~ 48V DC または 100 ~ 240V AC 電源のいずれかを使用してフル定格の性能で動作し、調整可能なすべてのデバイス パラメータを容易に制御できるほか、コネクタを介して任意のソレノイドを接続することができます。ユーザー ガイドには、テキサス・インスツルメンツの DRV110 評価基板 (EVM) の特性、動作、使用方法が記載されています。この評価基板は DRV110 の動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。ユーザー ガイドには、ハードウェアのセットアップ手順、EVM のプリント基板レイアウト、回路図、部品表も記載されています。
特長
- 電源電圧動作範囲:7 ~ 48V DC または 100 ~ 240V AC
- コネクタおよびワイヤを介して任意のソレノイドを接続
- 調整可能なパラメータ (OSC 周波数、ピーク電流、ホールド電流) をポテンショメータで簡単に設定可能
- 交換可能コンデンサを使用して KEEP 時間を設定
ソレノイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV110EVM — DRV110 の評価基板
DRV110EVM — DRV110 の評価基板
シミュレーション・モデル
SBWM002 — DRV110 Unencrypted PSpice Transient Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) | 2012/07/27 | |||
| 証明書 | DRV110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |