DRV2603EVM-CT

DRV2603 評価モジュール

DRV2603EVM-CT

ご注文はこちら

概要

The DRV2603 is a haptic driver designed to control Linear Resonant Actuators (LRA) and Eccentric Rotating Mass (ERM) motors. The DRV2603 provides many features which help eliminate the design complexities of haptic motor control including reduced solution size, high efficiency output drive, simplified control signaling, quick device startup, and auto-resonance frequency detection.

  • The DRV2603EVM-CT Evaluation Module(EVM) is a complete demo and evaluation platform for the DRV2603.
  • The kit includes a microcontroller, linear actuator, eccentric rotating mass motor, samples waveforms and capacitive touch buttons which can be used to completely demonstrate and evaluate the DRV2603.
  • 特長
  • Drives ERM & LRA actuators
  • LRA Auto-Resonance Detection
  • Complete Evaluation Kit including actuator and capacitive buttons
  • Includes programmable MSP430 with sample haptic waveforms
  • MSP430 microcontrollers
    MSP430TCH5E 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、ハプティクス対応、静電容量式タッチ、10 ビット ADC、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz MCU

     

    ハプティクス ドライバ
    DRV2603 自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ、QFN パッケージ封止
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    DRV2603EVM-CT — DRV2603 評価モジュール

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    DRV2603EVM-CT DRV2603 評価モジュール

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

    SLOC268 — DRV2603EVM-CT Source Code

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ハードウェア開発
    評価ボード
    DRV2603EVM-CT DRV2603 評価モジュール
    ダウンロードオプション

    SLOC268 DRV2603EVM-CT Source Code

    close
    バージョン: 01.00.00.00
    リリース日: 2012/06/14
    ハードウェア開発
    評価ボード
    DRV2603EVM-CT DRV2603 評価モジュール

    リリース情報

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc268 or www.ti.com/lit/xx/sloc268/sloc268.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC268. Please update any bookmarks accordingly.
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    6 をすべて表示
    タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    アプリケーション・ノート Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 2021/11/11
    アプリケーション・ノート Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 2021/09/28
    証明書 DRV2603EVM-CT EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
    ユーザー・ガイド DRV2603 ERM/LRA Haptic Driver Evaluation Kit (Rev. B) 2013/09/24
    その他の技術資料 Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators 2012/12/18
    その他の技術資料 DRV2603EVK-CT Quick Start Guide 2012/04/20

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。