DRV7308EVM

DRV7308 の評価基板

概要

DRV7308EVM は、DRV7308 モータードライバを包括的に評価するための設計を採用したモジュールです。このデバイスは、モーター ドライバ アプリケーションに適した、250W、450V、トリプル GaN (窒化ガリウム) FET 内蔵、ハーフブリッジ ゲート ドライバです。DRV7308EVM は、1 個の 3 相ブラシレス DC モーターを直接駆動する能力のある、3 個の 650V E (エンハンスメント) モード GaN FET ハーフブリッジを実現します。


このキットにとって必須の C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™ は、DRV7308 ドライバを動作させ、監視する目的で使用します。LAUNCHXL-F2800137 モジュールは、PWM、障害への応答、その他のデバイス制御機能を実現します。

特長
  • 最大 450V で動作し、5A のピーク電流駆動能力を実現
  • GaN FET の RDS(ON) は TA = 25℃ の条件下で 205mΩ であり、低導通損失を達成
  • ゼロ逆回復による、小さいスイッチング損失
  • 非常に短いアダプティブ デッドタイム (<300ns)
  • 非常に短い伝搬遅延 (<135ns)
  • GaN FET を使用したブートストラップ整流器を内蔵
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV7308EVM — DRV7308 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV7308EVM DRV7308 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

DRV7308EVM-SENSORLESS-SW — DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV7308EVM DRV7308 の評価基板
ダウンロードオプション

DRV7308EVM-SENSORLESS-SW DRV7308EVM sensorless FOC software for EVM evaluation

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2024/06/28

Sensorless FOC software for evaluation of DRV7308EVM

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
DRV7308EVM DRV7308 の評価基板

資料

Manifest for DRV7308EVM sensorless software

リリース情報

Firmware for DRV7308EVM

認証

DRV7308EVM-CERT — DRV7308EVM の適合宣言証明書

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)
ハードウェア開発
評価ボード
DRV7308EVM DRV7308 の評価基板
ダウンロードオプション

DRV7308EVM-CERT DRV7308EVM の適合宣言証明書

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/10/17
製品
Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7308 保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)
ハードウェア開発
評価ボード
DRV7308EVM DRV7308 の評価基板

資料

DRV7308 Declaration of Conformity Certification

リリース情報

Declaration of Conformity for RoHS compliance for the DRV7308EVM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV7308 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/05/21
証明書 DRV7308EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ