DRV7308

アクティブ

保護機能と電流センス機能搭載、650V、205mΩ、3 相、GaN インテリジェント パワー モジュール (IPM)

製品詳細

Rating Catalog Architecture 3-phase, Integrated FET Control interface 6xPWM Peak output current (A) 5 RDS(ON) (HS + LS) (Ω) 0.205 VDS (max) (V) 650 Features Integrated GaN FET Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture 3-phase, Integrated FET Control interface 6xPWM Peak output current (A) 5 RDS(ON) (HS + LS) (Ω) 0.205 VDS (max) (V) 650 Features Integrated GaN FET Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REN) 65 144 mm² 12 x 12
  • 650V エンハンスメント モード GaN FET 内蔵、3 相 PWM モーター ドライバ
  • 最大 450V の動作電圧
    • 650V 絶対最大定格電圧
  • 高い出力電流能力:5A ピーク電流
  • 小さい導通損失:GaN FET により低いオン抵抗:TA = 25°C で 205mΩ RDS(ON)
  • 低いスイッチング損失:ゼロ逆回復、低出力容量、スルーレート制御
  • 低歪:非常に小さい伝搬遅延 < 135ns、非常に小さいアダプティブ デッドタイム < 200ns
  • 相ノード電圧のスルーレート制御を備えたゲート ドライブを内蔵
    • スルーレートを 5V/µs~40V/µs で選択可能
  • 高速ブートストラップ GaN 整流器内蔵
  • 1 または 2 または 3 本のシャント電流センシングをサポートするローサイド GaN FET オープン ソースピン
  • 最大 100kHz のハード スイッチングをサポート
  • 電流検出用のアンプ内蔵
  • 3.3V および 5V ロジック入力をサポート、最大 20V
  • すべてのローサイド GaN FET を同時にオンにする BRAKE ピン
  • 温度センサ内蔵
  • モーター位相 (OUTx) と隣接するピン間の距離:>1.6mm
  • VM と GND の間の空間距離:2mm
  • 保護機能内蔵
    • GVDD およびブートストラップ低電圧誤動作防止
    • ローサイド GaN FET の過電流保護
    • 過熱保護
    • PWM アダプティブ デッドタイム挿入
    • 3 相すべての電流制限保護
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
  • 650V エンハンスメント モード GaN FET 内蔵、3 相 PWM モーター ドライバ
  • 最大 450V の動作電圧
    • 650V 絶対最大定格電圧
  • 高い出力電流能力:5A ピーク電流
  • 小さい導通損失:GaN FET により低いオン抵抗:TA = 25°C で 205mΩ RDS(ON)
  • 低いスイッチング損失:ゼロ逆回復、低出力容量、スルーレート制御
  • 低歪:非常に小さい伝搬遅延 < 135ns、非常に小さいアダプティブ デッドタイム < 200ns
  • 相ノード電圧のスルーレート制御を備えたゲート ドライブを内蔵
    • スルーレートを 5V/µs~40V/µs で選択可能
  • 高速ブートストラップ GaN 整流器内蔵
  • 1 または 2 または 3 本のシャント電流センシングをサポートするローサイド GaN FET オープン ソースピン
  • 最大 100kHz のハード スイッチングをサポート
  • 電流検出用のアンプ内蔵
  • 3.3V および 5V ロジック入力をサポート、最大 20V
  • すべてのローサイド GaN FET を同時にオンにする BRAKE ピン
  • 温度センサ内蔵
  • モーター位相 (OUTx) と隣接するピン間の距離:>1.6mm
  • VM と GND の間の空間距離:2mm
  • 保護機能内蔵
    • GVDD およびブートストラップ低電圧誤動作防止
    • ローサイド GaN FET の過電流保護
    • 過熱保護
    • PWM アダプティブ デッドタイム挿入
    • 3 相すべての電流制限保護
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)

DRV7308 は 3 相インテリジェント パワー モジュール (IPM) であり、205mΩ、650V の e モード窒化ガリウム (GaN) で構成されており、最大 450V DC レールの 3 相 BLDC/PMSM モーターを駆動できます。BLDC モータの磁界方向制御 (FOC)、正弦波電流制御、および台形 (6 ステップ) 電流制御に適しています。このデバイスは、20kHz のスイッチング周波数で、QFN 12mm x 12mm パッケージの 3 相変調 FOC 駆動 250W モーター ドライブ アプリケーションで 99% を超える効率を実現し、ヒートシンクは不要です。このデバイスは、非常に短いデッドタイムで非常に静かな動作を実現するのに役立ちます。ブートストラップ整流器とブートストラップ電流制限を内蔵しているため、外部ブートストラップ ダイオードは不要です。

DRV7308 は 3 相インテリジェント パワー モジュール (IPM) であり、205mΩ、650V の e モード窒化ガリウム (GaN) で構成されており、最大 450V DC レールの 3 相 BLDC/PMSM モーターを駆動できます。BLDC モータの磁界方向制御 (FOC)、正弦波電流制御、および台形 (6 ステップ) 電流制御に適しています。このデバイスは、20kHz のスイッチング周波数で、QFN 12mm x 12mm パッケージの 3 相変調 FOC 駆動 250W モーター ドライブ アプリケーションで 99% を超える効率を実現し、ヒートシンクは不要です。このデバイスは、非常に短いデッドタイムで非常に静かな動作を実現するのに役立ちます。ブートストラップ整流器とブートストラップ電流制限を内蔵しているため、外部ブートストラップ ダイオードは不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV7308 3 相 650V、5A、GaN インテリジェント パワー モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 11日
アプリケーション概要 5V MSPM0H MCU を使用した屋内エアコン ユニットの最適化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
ホワイト・ペーパー パッケージングに関する画期的な進歩によるアナログ性能の迅速化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 3日
ホワイト・ペーパー 以封裝突破加速類比性能 PDF | HTML 2025年 4月 3日
ホワイト・ペーパー 패키징 혁신을 통한 아날로그 성능 가속화 PDF | HTML 2025年 4月 3日
アプリケーション・ノート Layout Design Guide with DRV7308 for Improved Thermal Performance PDF | HTML 2024年 11月 5日
ホワイト・ペーパー TI Solutions to Increase Efficiency of Air Conditioner PDF | HTML 2024年 7月 15日
ホワイト・ペーパー 3 相統合型 GaN テクノロジーによりモーター ドライブ性能を最大化する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 10日
ホワイト・ペーパー 3상 통합 GaN 기술이 모터 구동 성능을 극대화하는 방법 PDF | HTML 2024年 7月 10日
ホワイト・ペーパー 三相位整合式 GaN 技術如何實現最高的馬達驅動性能 PDF | HTML 2024年 7月 10日
技術記事 GaN ベースのモーター システム設計で家電製品のエネルギー効 率を改善し、コストを削減 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
技術記事 GaN 기반 모터 시스템 설계로 가정용 에너지 효율 및 비용 절 감 달성 PDF | HTML 2024年 6月 28日
技術記事 使用 GaN 式馬達系統設計實現家庭能源效率並節省成本 PDF | HTML 2024年 6月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV7308EVM — DRV7308 評価基板

DRV7308EVM は、DRV7308 モータードライバを包括的に評価するための設計を採用したモジュールです。このデバイスは、モーター ドライバ アプリケーションに適した、250W、450V、トリプル GaN (窒化ガリウム) FET 内蔵、ハーフブリッジ ゲート ドライバです。DRV7308EVM は、1 個の 3 相ブラシレス DC モーターを直接駆動する能力のある、3 個の 650V E (エンハンスメント) モード GaN FET ハーフブリッジを実現します。


このキットにとって必須の C2000™ LAUNCHXL-F2800137 LaunchPad™ は、DRV7308 (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

DRV7308-THERMAL-CALC Thermal calculator for the DRV7308 to estimate power loss and device temp

Thermal calculator for the DRV7308 to estimate power loss and device temperature
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

認証

DRV7308EVM-CERT Declaration of Conformity compliance certification for DRV7308EVM

Declaration of Conformity (DoC) compliance certification for the DRV7308EVM
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-010273 — 250W モーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、大型家電製品などの用途に対応する 250W モーター ドライブです。ヒートシンクなしで高効率を実現する GaN IPM (インテリジェント パワー モジュール) である DRV7308 をベースとするモーター インバータと、UCC28911 を使用した低スタンバイ消費電力の設計を提示しています。このリファレンス デザインには、FAST™ ソフトウェア エンコーダまたは eSMO を使用して、3 相 PMSM 向けのセンサレス FOC 制御を実装する方法が示されています。モジュール型設計を採用したこのリファレンス デザインでは、同じマザーボード上で C2000™ (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REN) 65 Ultra Librarian