DRV8263S-Q1EVM
DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板
DRV8263S-Q1EVM
概要
DRV8263S-Q1 評価基板 (EVM) は、DRV8263S HotRod™ パッケージの機能と性能を提示します。DRV8263S-Q1 は、多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ ドライバを搭載しています。この H ブリッジ ドライバは、4.5V ~ 65V の動作電圧と 26A の最大出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。
特長
- 26A の最大出力電流
- 70V の絶対最大定格電圧
- 低 EMI (電磁干渉) を達成できるように構成可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロック処理機能を搭載し、IPROPI (電流比例出力) を通じた電流センス機能と安定化機能を内蔵
- Micro-USB ケーブル
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板
DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板
ファームウェア
DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Firmware for the DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI
最新情報
- Improved EVM to PC connection time
- Corrected device ID lookup and definitions to correctly identify DRV8263S-Q1 and DRV8163S-Q1
- Fixed PWM output being 2.5 kHz when 20 kHz was selected on the GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — DRV824x-Q1EVM、DRV814x-Q1EVM、DRV8x63-Q1EVM 向けの GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — DRV824x-Q1EVM、DRV814x-Q1EVM、DRV8x63-Q1EVM 向けの GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Public Release of DRV824X-DRV814X-DRV8x63-Q1EVM GUI
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/11/24 | ||
| 証明書 | DRV8263S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/13 |