DRV8263-Q1

アクティブ

車載、診断機能と内部電流センス機能搭載、48V フルブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 26 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 85 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Topology Integrated FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 26 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 85 Sleep current (µA) 5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Topology Integrated FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (VAK) 15 21 mm² 3.5 x 6

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠予定

    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V (絶対最大定格 70V) 動作範囲
  • DRV8263-Q1 MOSFET ON 抵抗 (HS + LS):85mΩ
  • 最大出力電流:28A
  • 設定可能な制御モード:
    • シングル フルブリッジ、PH/EN または PWM インターフェイス
    • 独立モードを使用する 2 つのハーフブリッジ
  • 2 種類のインターフェイス オプション - HW または SPI
  • 最大 100kHz の PWM 周波数動作 、自動デッド タイム生成付き
  • 設定可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロックによる低電磁干渉 (EMI)
  • 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
  • IPROPI への比例負荷電流出力
  • IPROPI でのダイ温度監視 (SPI のみ)

  • 設定可能な電流レギュレーション
  • フォルト応答 (ラッチまたは再試行) を設定可能な保護および診断機能
    • オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
    • 電源 (VM) の電圧監視
    • 過電流保護
    • 過熱警告 (SPI のみ)

    • 過熱保護
    • パワー オフ ブレーキ

    • nFAULT ピンによるフォルト通知
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 低いスリープ電流、25℃で 7µA (標準値)
  • デバイス ファミリの比較表

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠予定

    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V (絶対最大定格 70V) 動作範囲
  • DRV8263-Q1 MOSFET ON 抵抗 (HS + LS):85mΩ
  • 最大出力電流:28A
  • 設定可能な制御モード:
    • シングル フルブリッジ、PH/EN または PWM インターフェイス
    • 独立モードを使用する 2 つのハーフブリッジ
  • 2 種類のインターフェイス オプション - HW または SPI
  • 最大 100kHz の PWM 周波数動作 、自動デッド タイム生成付き
  • 設定可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロックによる低電磁干渉 (EMI)
  • 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
  • IPROPI への比例負荷電流出力
  • IPROPI でのダイ温度監視 (SPI のみ)

  • 設定可能な電流レギュレーション
  • フォルト応答 (ラッチまたは再試行) を設定可能な保護および診断機能
    • オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
    • 電源 (VM) の電圧監視
    • 過電流保護
    • 過熱警告 (SPI のみ)

    • 過熱保護
    • パワー オフ ブレーキ

    • nFAULT ピンによるフォルト通知
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 低いスリープ電流、25℃で 7µA (標準値)
  • デバイス ファミリの比較表

DRV8263-Q1 は、24V および 48V 車載アプリケーション用、広電圧範囲、高出力、完全統合型 H ブリッジ ドライバです。パワー パッケージに収容されたこのデバイスは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、堅牢性、診断機能も実現しています。

このデバイスには、N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。内蔵の検出機能では電流ミラーを使用するため、シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステム コストの削減が可能です。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。

このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。このデバイスは、以下の 2 種類のバリアントで供給されます。HW インターフェイスおよび SPI です。SPI バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。

DRV8263-Q1 は、24V および 48V 車載アプリケーション用、広電圧範囲、高出力、完全統合型 H ブリッジ ドライバです。パワー パッケージに収容されたこのデバイスは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、堅牢性、診断機能も実現しています。

このデバイスには、N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。内蔵の検出機能では電流ミラーを使用するため、シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステム コストの削減が可能です。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。

このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。このデバイスは、以下の 2 種類のバリアントで供給されます。HW インターフェイスおよび SPI です。SPI バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8263-Q1 車載用、電流センス機能および診断機能搭載、 H ブリッジ ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 4日
ホワイト・ペーパー 48V 車載ボディ モーター アプリケーション向けの設計上のトレード オフ PDF | HTML 2026年 4月 7日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板

DRV8263H-Q1 評価基板 (EVM) は、DRV8263H HotRod™ パッケージの機能と性能を提示します。DRV8263H-Q1 は、多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ ドライバを搭載しています。この H ブリッジ ドライバは、4.5V ~ 65V の動作電圧と 26A の最大出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8263S-Q1EVM — DRV8263-Q1 SPI バリアント向けの評価基板

DRV8263S-Q1 評価基板 (EVM) は、DRV8263S HotRod™ パッケージの機能と性能を提示します。DRV8263S-Q1 は、多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ ドライバを搭載しています。この H ブリッジ ドライバは、4.5V ~ 65V の動作電圧と 26A の最大出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

DRV826X-Q1-JUNCTION-TEMPERATURE-CALC DRV826X-Q1 Junction Temperature Calculator

DRV826X-Q1 Junction Temperature Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020094 — 48V ゾーン リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、先進的な車載用 48V 低電圧レール アーキテクチャのトレンドを提示します。このデザインには、48V バックボーン アーキテクチャと、48V-12V 電力変換が含まれています。このリファレンス デザインは、主要な製品全体で 48V 負荷ドライバを取り上げます。これらの製品には、ハイサイド スイッチ (HSS) とコントローラ (HSSC)、スマート eFuse、モーター ドライバ (MD) が含まれます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (VAK) 15 Ultra Librarian