DRV8301-69M-KIT
DRV8301 と InstaSPIN 対応 Piccolo TMS320F28069M マイコンを使用した 3 相 BLDC と PMSM モーターキット
DRV8301-69M-KIT
概要
DRV8301-69M-KIT は、DIMM100 controlCARD ベース マザーボードの評価基板です。 DRV8301-69M-KITは、3相ブラシレスDC (BLDC)、ブラシレスAC (BLAC)モーター、または永久磁石シンクロナスモーター(PMSM)回転用の、InstaSPIN-FOCとInstaSPIN-MOTIONテクノロジーベースのモーター制御評価キットです。テキサス・インスツルメンツ(TI)の InstaSPIN テクノロジーを利用した DRV8301-69M-KIT により、3 相モーターの迅速な識別、自動チューニング、制御が可能になり、安定性と機能性の高いモーター制御システムを「瞬時に」実現できます。InstaSPIN テクノロジーと組み合わせると、DRV8301-69M-KIT は、性能、電力効率、コスト効率の高いセンサレス / エンコーダ センサ フィールド オリエンテッド制御 (FOC) プラットフォームを実現し、製品開発期間の短縮に貢献します。アプリケーションには、ポンプ、ゲート、リフト、ファンのほか、産業用およびコンシューマ用ロボットやオートメーション駆動用の、60V、40A未満のシンクロナスモーターが含まれます。
利用可能なモーター制御ツールについては、C2000 ツールとソフトウェアページをご覧ください
特長
ハードウェアの特長
- DIMM100 controlCARD 接続用インターフェイス付き 3 相インバータ ベースボード
- 最大 60V と 40A の連続動作をサポートする DRV8301 3 相インバータ統合パワーモジュール (1.5A 降圧コンバータ内蔵) ベースボード
- 以下の controlCARD が含まれます。
- BOOSTXL-DRV8301 InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応
- DRV8301 ベースボードは MotorWare サポートでも動作します
- TMDXCNCD28054MISO (別売り)
- TMDSCNCD28027F +外部エミュレータ (別売り)
- ハードウェアファイルは、controlSUITE の development_kits\DRV830x-HC-C2-KIT_v105 に配置されています
ソフトウェアの特長
- InstaSPIN-FOC テクノロジーを活用して、さまざまなスキル レベルの設計者が、強力なセンサレス フィールド オリエンテッド モーター コントロール技術を利用することができます。InstaSPIN-FOC は、3 相モーターの自動識別、自動チューニング、フル制御を数分で行います
- InstaSPIN-FOC 技術ベースの InstaSPIN-MOTION は高性能動作制御により、モーターの加速、位置決定、動作のプランニングを可能にします。
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- InstaSPIN の評価および開発用 MotorWare の無償ダウンロード
- 付加的デバイスドライバ用 controlSUITE の無償ダウンロード
- InstaSPIN の機能を使用した GUI の無償デモ
- 各種 MotorWare プロジェクトを実行するための 無償評価用 GUI
開始
- MotorWare.exeを起動し、左側のメニューで [Resources] >[Inverters] > [DRV8301 EVM] を選択し、「Kit Readme First」ガイドと「HW Guide」の説明に従ってください。
- DRV8301 3 相インバータベースボード
- Piccolo TMDSCNCD28069MISO controlCARD
- USB ケーブル
- 最新の USB スティックの内容品
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8301-69M-KIT — DRV8301 と InstaSPIN 対応 Piccolo TMS320F28069M を使用した 3 相 BLDC と PMSM モーター・キット
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
DRV8301-69M-KIT — DRV8301 と InstaSPIN 対応 Piccolo TMS320F28069M を使用した 3 相 BLDC と PMSM モーター・キット
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 2021/10/14 | |||
| ユーザー・ガイド | TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/10/08 | |||
| 証明書 | DRV8301-69M-KIT EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives | 2018/04/17 | ||||
| 製品概要 | 画期的なモーター制御テクノロジ InstaSPIN-FOC | 英語版 | 2015/10/20 | |||
| ユーザー・ガイド | TMS320F2806xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual (Rev. A) | 2014/01/14 |