TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST
InstaSPIN ソフトウェア付き 3 相ブラシレス / PMSM 高電流モータ制御ソリューション
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST
概要
このリファレンス デザインは、3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター、および永久磁石同期モーター(PMSM)とも呼ばれるブラシレス AC(BLAC)モーターの駆動に最適なモーター制御ソリューションを提供します。このリファレンス デザインは、ROM 内に InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION を搭載した C2000™ Piccolo™ マイコンと、DRV8301 3 相モーター ドライバを採用しています。3 個のハーフブリッジ ドライバを搭載しており、それぞれ、ハイサイド用 1 個とローサイド用 1 個、合計 2 個の N チャネル MOSFET を駆動可能です。最大 2.3A のシンク電流と 1.7A のソース ピーク電流の駆動能力をサポートし、6V ~ 60V の広い電圧範囲で単一電源のみで動作します。このリファレンス デザインは性能、電力効率、コスト効率の優れたプラットフォームを使用しており、開発期間の短縮を可能にします。主なアプリケーションは、CPAP やポンプ、電動自転車、電動スクーター、医療用ポンプとドリル、電動工具、ロボットなどです。このリファレンス デザインのベースとなっているのは DRV8301 評価キットです。
特長
- 動作電源電圧 6V ~ 60V
- ゲート ドライブ用に、2.3A のシンク電流と 1.7A のソース電流を駆動可能
- ゲインとオフセットが可変のデュアル シャント電流アンプを内蔵
- 降圧コンバータを内蔵し、最大 1.5A の外部負荷をサポート
- 絶縁型 SPI および CAN インターフェイス
- ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック スタート グラフィカル ユーザー インターフェイス、ステップバイステップの技術資料も提供する、フル機能評価ボード
注:このボード向けのソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア パッケージに収録済みです。controlSUITE は ti.com/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」(開発ツール) -> 「Motor」(モーター) の「DRV830x-69M-Kit High Current 3PH BLDC/PMSM with InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION」(DRV830x-69M-Kit 大電流 3 相 BLDC/PMSM、InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION を使用) を選択してください。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図
設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 2021/10/14 | |||
| ユーザー・ガイド | TMS320F2806xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/10/08 | |||
| 製品概要 | 画期的なモーター制御テクノロジ InstaSPIN-FOC | 英語版 | 2015/10/20 | |||
| その他の技術資料 | DRV830x Rev D. Hardware Quick Start Guide (DRV830x-HC-C2-KIT) | 2015/05/21 |