DRV8303EVM

DRV8303 evaluation module for three-phase brushless DC pre-driver with dual current shunt am

概要

The three-phase brushless motor pre-driver DRV8303 can drive brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PSMS) - motors with examples of both sensorless Field Oriented / Vector Control (FOC) and TI's InstaSPIN-BLDC sensorless BLDC solution. 

The DRV8303EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV8303. Users can control the DRV8303 with the onboard C2000 Piccolo F28035 microcontroller.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.  Applications include CPAP and pumps, E-bikes, E-scooters, medical pumps and drills, power tools and robotics.

特長
  • DRV8303 2.3A sink/1.7A source, three phase inverter
  • C2000 Piccolo F28035 MCU onboard
  • CCStudio v5.x Integrated Development Environment
  • Power stage based upon TI’s N-channel NexFET(TM) power MOSFETs
  • Example software and firmware projects available for free through controlSUITE
  • Supports 60V/20A peak operating conditions

  • DRV8303 Evaluation Board
  • USB Cable

BLDC ドライバ
DRV8303 電流シャント アンプと SPI 搭載、最大 65V の 3 相ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. Order the DRV8303EVM evaluation module
  2. Read the user guide

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8303EVM

DRV8303 evaluation module for three-phase brushless DC pre-driver with dual current shunt amplifiers

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8303EVM

DRV8303 evaluation module for three-phase brushless DC pre-driver with dual current shunt amplifiers

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC531 — Software: DRV8303EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8303EVM DRV8303 evaluation module for three-phase brushless DC pre-driver with dual current shunt am
ダウンロードオプション

SLVC531 Software: DRV8303EVM

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2014/07/13
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8303EVM DRV8303 evaluation module for three-phase brushless DC pre-driver with dual current shunt am

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc531 or www.ti.com/lit/xx/slvc531b/slvc531b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC531. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC598.ZIP (4015 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8303EVM User's Guide (Rev. A) 2013/10/04
証明書 DRV8303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。