DRV8351EVM

DRV8351 評価基板

概要

DRV8351-SEP 評価基板 (EVM) は、BLDC モーター向けの DRV8351-SEP ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。DRV8351-SEP は、ブートストラップ動作向けの 3 個のダイオードを内蔵しており、外部ダイオードは必要ありません。この EVM は、ローサイド電流測定向けの 3 個の電流シャント アンプと、PVDD/GVDD 電圧および基板の温度をフィードバックする機能を搭載しています。最大 40V の電圧をこの評価基板 (EVM) に供給できます。また、オンボードの降圧回路は、ブートストラップの GVDD 電源電圧が必要とする 12V を生成します。ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。C2000TM マイコン LaunchPadTM 開発キット (LAUNCHXL-F280049C) が必須です。この開発キットは、DRV8351-SEP の制御と、障害の監視や報告に使用します。

特長
  • 6V ~ 40V の動作、30A のピーク H ブリッジ出力電流
  • 3 相のローサイド電流測定に適した、複数のオンボード CSA
  • GVDD の生成とデバイスの内部ブートストラップ ダイオード向けのオンボード降圧回路
  • 複数の電源電圧 LED、障害 LED、ユーザー フィードバック目的の温度センサ
  • C2000 (LAUNCHXL-F280049C) センサ付き矩形波ファームウェアが利用可能
BLDC ドライバ
DRV8351-SEP ブートストラップ ダイオード搭載、耐放射線特性、40V、シンプル 3 相ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

詳細リクエスト

ソフトウェアとその他の情報を入手できます。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8351EVM — DRV8351 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8351EVM DRV8351 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン TIDA-060045 クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン TIDM-02006 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-02007 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-02011 C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) 搭載、ライブ ファームウェア アップデートのリファレンス デザイン TIDM-DC-DC-BUCK デジタル制御式非絶縁型 DC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン
ドーター・カード
BOOSTXL-BUCKCONV デジタル電源降圧コンバータ BoosterPack
評価ボード
DRV8351EVM DRV8351 評価基板 DRV8363-Q1EVM DRV8363-Q1 評価基板 DRV8376EVM DRV8376 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン TIDA-060045 クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン TIDM-02006 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-02007 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-02011 C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) 搭載、ライブ ファームウェア アップデートのリファレンス デザイン TIDM-DC-DC-BUCK デジタル制御式非絶縁型 DC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン
ドーター・カード
BOOSTXL-BUCKCONV デジタル電源降圧コンバータ BoosterPack
評価ボード
DRV8351EVM DRV8351 評価基板 DRV8363-Q1EVM DRV8363-Q1 評価基板 DRV8376EVM DRV8376 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8351 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/01/21
証明書 DRV8351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024/04/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。