DRV8411EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
DRV8411EVM
DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8411EVM
概要
DRV8411 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8411 デュアル H ブリッジ ドライバを評価できます。 この評価基板は、モーター ドライバを簡単に制御するためのマイコンと GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を搭載しています。この評価基板 (EVM) には、モーターの開発をすぐに開始し、モーター ドライバの評価を迅速化するために必要なすべてのツールとソフトウェアが付属しています。
特長
- 動作電圧範囲:1.65V ~ 12V
- チャネルあたりピーク 2.5A の電流出力能力
- 電力センス抵抗を使用した電流レギュレーション機能とセンシング機能を内蔵
- 取り外し可能なシャントを搭載した信号ヘッダを使用して、オンボード マイコンをモーター ドライバから接続解除し、外部マイコンを採用してドライバを制御することが可能
- オンボードの eZ-FET Lite 回路:オープン ソースのオンボード デバッガであり、マイコンの簡単なプログラミング (書き込み) が可能
- USB A オスから USB MICRO B オスへの接続ケーブル
ステッパ モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8411EVM — DRV8411 dual H-bridge motor driver with current regulation evaluation module
DRV8411EVM — DRV8411 dual H-bridge motor driver with current regulation evaluation module
ファームウェア
DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
Firmware and source code
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Firmware Manifest
リリース情報
Initial version of the DRV841XEVM firmware
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
DRV8410/11/11AEVM GUI software
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
Initial Release
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DRV8411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/19 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8410 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/02/02 |