DRV8411AEVM
DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8411AEVM
概要
DRV8411A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8411A デュアル H ブリッジ ドライバを評価できます。 EVMには、モータードライバーを簡単に制御するための MCU とグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が含まれています。この評価基板 (EVM) には、モーターの開発をすぐに開始し、モーター ドライバの評価を迅速化するために必要なすべてのツールとソフトウェアが付属しています。
特長
- 動作電圧範囲:1.65V ~ 12V
- チャネルあたりピーク 2.5A の電流出力能力
- 電力センス抵抗を使用した電流レギュレーション機能とセンシング機能を内蔵
- 取り外し可能なシャントを搭載した信号ヘッダを使用して、オンボード マイコンをモーター ドライバから接続解除し、外部マイコンを採用してドライバを制御することが可能
- オンボードの eZ-FET Lite 回路:マイコンのプログラミング (書き込み) を簡単に実行できる、オープン ソースのオンボード デバッガ
ステッパ モーター ドライバ
購入と開発の開始
DRV8411AEVM — DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8411AEVM — DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Automotive body & lighting MCUs
General-purpose MCUs
Low-power MCUs
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications
Universal FOC Motor Control Library
Sensorless FOC firmware for MSPM0Gx5xx + Motor Driver solutions
Hall Sensor Based FOC firmware for MSPM0Gx5xx + Motor Driver solutions
BLDC sensored trap firmware for MSPM0G + DRV83xx motor drivers
BLDC sensored trap firmware for MSPM0L + DRV83xx motor drivers
Stepper motor firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers
Brushed-DC firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers
製品
Automotive body & lighting MCUs
General-purpose MCUs
Low-power MCUs
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
資料
MSPM0 Motor Control Application Note
Application Tuning Guide to spin BLDC motors with Universal FOC Motor Control Library
Getting started and Hardware Setup user guides for Universal FOC Motor Control Library
Tuning Guide for MSPM0 based Sensorless FOC
MSPM0 BLDC Sensorless FOC Documentation
Application Tuning Guide for MSPM0 Based Hall Sensor FOC
Getting started and Hardware Setup user guides for Sensored FOC Motor Control Library
MSPM0 BLDC Sensored Trap Control Documentation
MSPM0 Stepper Motor Control Documentation
MSPM0 Brushed Motor Control Documentation
リリース情報
MSP Motor Control is a collection of software, tools, and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm Cortex M0+ MCUs and popular motor driver solutions.
MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless control algorithms optimized for performance, integration, and ease-of-use. Spin your motor today by ordering hardware, connecting a motor, and using our Graphical User Interfaces or online code examples.
MSP Motor Control includes:
- Complete software and evaluation ecosystem for MSPM0 MCU motor control applications inside MSPM0-SDK
- Support for brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless algorithms using MSPM0L/MSPM0G devices
- Getting started collateral to spin a motor in 30 minutes or less optimized for efficiency, power delivery, or speed/torque control
- Solutions for field-oriented control (FOC) with a comprehensive suite of features optimized for motor performance
- Hardware support for reference designs, MSPM0 LaunchPads and TI's portfolio of DRV8xxx motor drivers
- Future support for code-free GUI-based motor control, communication interfaces, and automatic tuning
最新情報
- Support for MSPM0G3519 devices with Sensorless FOC Library, Hall Sensored FOC & Universal FOC . New example projects created for DRV8316 , DRV8323 , DRV8329.
- Support for Single pin Single Shunt FOC. Updated example projects for DRV8329 & TIDA010251.
DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
Firmware and source code
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Firmware Manifest
リリース情報
Initial version of the DRV841XEVM firmware
DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
DRV8410/11/11AEVM GUI software
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
Initial Release
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DRV8411AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/22 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8410 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/02/02 |