DRV8711EVM
ステッパ・モーター・プレドライバ用評価モジュール、オンチップ 1/256 マイクロステッピング・インデクサ付き
DRV8711EVM
概要
The DRV8711 is a stepper motor controller using external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, supporting up to 1/256 microstep. The DRV8711 is capable of providing ultra-smooth motion profile, and motor stall can be monitored with onboard LED.
The DRV8711EVM is a complete solution for evaluating the DRV8711 stepper motor controller. The DRV8711 is simply programmed and controlled by the MSP430 through the GUI that is available for download in the DRV8711EVM tool folder. Power is provided externally, up to 52V, through the power header. A stepper motor is included in the EVM for controller performance evaluation. GUI defaults to optimum settings matched to the included motor. The EVM can also be configured to drive dual DC motor through a PWM control tab on the GUI.
特長
- Built-in 1/256-step microstepping indexer
- N-channel NexFET power MOSFETs
- Ultra-smooth motion profile
- Integrated stall detection reported on logic-level output pin
- Complete protection and diagnosis
- User-friendly GUI
- Stepper motor included
- Configurable for dual DC motor control
DRV8711 evaluation board
Stepper Motor (ACT Motor 23HS8430)
USB Cable
Low-power MCUs
購入と開発の開始
DRV8711EVM — ステッパ・モーター・プレドライバ用評価モジュール、オンチップ 1/256 マイクロステッピング・インデクサ付き
DRV8711EVM — ステッパ・モーター・プレドライバ用評価モジュール、オンチップ 1/256 マイクロステッピング・インデクサ付き
SLVC500 — DRV8711 Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC500 — DRV8711 Software
製品
ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8711 EVM GUI (Rev. C) | 2017/04/26 | |||
| 証明書 | DRV8711EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |