DRV8711
- Pulse width modulation (PWM) microstepping motor driver
- Built-In 1/256-Step microstepping indexer
- Drives external N-Channel MOSFETs
- Optional STEP/DIR pins
- Optional PWM control interface for DC motors
- Flexible decay modes, including automatic mixed decay mode
- Stall detection with optional BEMF output
- Highly configurable SPI serial interface
- Internal reference and torque DAC
- 8-V to 52-V Operating supply voltage range
- Scalable output current
- Thermally enhanced surface-mount package
- 5-V Regulator capable of 10-mA load
- Protection and diagnostic features
- Overcurrent protection (OCP)
- Overtemperature shutdown (OTS)
- Undervoltage lockout (UVLO)
- Individual fault condition indication bits
- Fault condition indication pin
The DRV8711 device is a stepper motor controller that uses external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, which is capable of step modes from full step to 1/256-step.
An ultra-smooth motion profile can be achieved using adaptive blanking time and various current decay modes, including an auto-mixed decay mode. Motor stall is reported with an optional back-EMF output.
A simple step/direction or PWM interface allows easy interfacing to controller circuits. A SPI serial interface is used to program the device operation. Output current (torque), step mode, decay mode, and stall detection functions are all programmable through a SPI serial interface.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature. Fault conditions are indicated through a FAULTn pin, and each fault condition is reported through a dedicated bit through SPI.
The DRV8711 is packaged in a PowerPAD™ 38-pin HTSSOP package with thermal pad (Eco-friendly: RoHS and no Sb/Br).
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8711 Stepper Motor Controller IC データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2020年 4月 22日 | ||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) | 2021年 3月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | スマート・ゲート・ドライブについて (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | 2020年 7月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 技術記事 | New simple open real-time Ethernet (SORTE) protocol supports 4µs cycle time | PDF | HTML | 2016年 11月 21日 | |||
| その他の技術資料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
| 技術記事 | Simplifying gate driver design for brushed DC motors | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
| 技術記事 | How to spin your stepper motor more efficiently – Part 2 | PDF | HTML | 2015年 5月 22日 | |||
| 技術記事 | How to spin your stepper motor more efficiently, Part 1 | PDF | HTML | 2015年 5月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | DRV8711 Decay Mode Setting Optimization | 2014年 2月 26日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用
BOOST-DRV8711 は、DRV8711 ステッパ・モーター・プリドライバと CSD88537ND デュアル N チャネル NexFETTM パワー MOSFET をベースとした 8 ~ 52V、4.5A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライブ段です。このモジュールには、多様なバイポーラ・ステッパ・モーターを駆動するために必要なすべての機能が搭載されており、用途を変更してデュアル・ブラシ付き DC モーター・ドライバとして活用することもできます。BOOST-DRV8711 (...)
DRV8711EVM — ステッパ・モーター・プレドライバ用評価モジュール、オンチップ 1/256 マイクロステッピング・インデクサ付き
The DRV8711 is a stepper motor controller using external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, supporting up to 1/256 microstep. The DRV8711 is capable of providing ultra-smooth motion profile, and motor stall can be (...)
TIDA-00872 — バイポーラ ステッパ モーター コントローラを使用したユニポーラ ステッパ モーター ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-00740 — 自動トルク実装のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。