DRV8770EVM
DRV8770 100V ゲート ドライバ評価モジュール
DRV8770EVM
概要
DRV8770 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8770 デバイスを容易に評価できます。
DRV8770 デバイスは 2 個のハーフブリッジ ゲート ドライバを搭載しており、それぞれがハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。DRV8770 は、BST (ブートストラップ) 低電圧ロックアウト (UVLO)、GVDD (ゲート ドライバの電源電圧) の低電圧、サーマル シャットダウンなどの保護機能を搭載しています。
この EVM (評価基板) は降圧コンバータと複数の LDO をオンボード搭載しており、ボード上のすべての部品と、H ブリッジのハイサイド電源に電力を供給します。この EVM (評価基板) が搭載している複数のポテンショメータは、複数の入力制御ピン (INHA、INLA、INHB、INLB) のデューティ サイクルを設定する目的で使用できます。この EVM (評価基板) を改造して、DRV8770 モーター ドライバを制御する外部マイコンをサポートすることもできます。
特長
- H ブリッジ動作電圧範囲:5V ~ 100V
- DRV8770 の電源電圧範囲:5V ~ 20V
- 降圧コンバータと LDO をオンボード搭載
- 外部マイコンによる DRV8770 の制御をサポート
Low-power MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8770EVM — DRV8770 100-V gate driver evaluation module
DRV8770EVM — DRV8770 100-V gate driver evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLVC826 — DRV8770EVM Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC826 — DRV8770EVM Firmware
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc826 or www.ti.com/lit/xx/slvc826/slvc826.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC826. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | DRV8770 100-V Gate Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/09/29 | |||
| 証明書 | DRV8770EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/08/16 |