DRV8818EVM

DRV8818 評価モジュール

概要

The DRV8818 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8818 integrated micro-stepping motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS77701 single-channel LDO. This EVM operates on power supply voltages from 8 V to 35 V.

特長
  • Supports stepper motor microstepping up to 1/8 step and up to 2.5A.
  • Advanced graphical user interface (download available below) enables acceleration, deceleration and motion profiles.
  • On-board potentiometers allows for adjusting Vref, decay ratio, blanking time and off time.
  • Control and status signals brought out to test headers for easy evaluation.

  • DRV8818 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ステッパ モーター ドライバ
DRV8818 電流レギュレーション機能と 1/8 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ DRV8818A 1/8 マイクロ ステップ、STEP/DIR インターフェース、スマート チューン テクノロジーを備えた 35V、2.5A ステッピング モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8818EVM — DRV8818 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00111 ステッパ・モーター・システム、中程度のトルク・ドライブ付き
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8818EVM DRV8818 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00111 ステッパ・モーター・システム、中程度のトルク・ドライブ付き
サポート・ソフトウェア

SLVC415 — DRV8818 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8818 電流レギュレーション機能と 1/8 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8818EVM DRV8818 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC415 DRV8818 Software

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2018/09/11
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8818 電流レギュレーション機能と 1/8 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8818EVM DRV8818 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc415 or www.ti.com/lit/xx/slvc415d/slvc415d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC415. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8818 EVM GUI (Rev. A) 2017/04/27
証明書 DRV8818EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。