DRV8818

アクティブ

電流レギュレーション機能と 1/8 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 8 Peak output current (A) 3.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 370 Sleep current (µA) 3 Microstepping levels 8 Decay mode Mixed Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 8 Peak output current (A) 3.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 370 Sleep current (µA) 3 Microstepping levels 8 Decay mode Mixed Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • ステッパ モーター ドライバ
    • STEP/DIR インターフェイス
    • 最大 1/8 マイクロステップ のマイクロステップ インデクサを内蔵
    • プログラム可能なミックス ディケイ、ブランキング、オフ時間
  • 8V~35V の動作電源電圧範囲
  • 低 370mΩ (HS + LS) MOSFET RDS (ON) (25℃)
  • 巻線あたり最大 2.5A の電流
  • 独立したロジック電源電圧 (VCC)
  • HTSSOP-28 で次のデバイスとピン互換
    • DRV8811:38V、1000mΩ
    • DRV8818A:35V、310mΩ、スマート チューン
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
  • ステッパ モーター ドライバ
    • STEP/DIR インターフェイス
    • 最大 1/8 マイクロステップ のマイクロステップ インデクサを内蔵
    • プログラム可能なミックス ディケイ、ブランキング、オフ時間
  • 8V~35V の動作電源電圧範囲
  • 低 370mΩ (HS + LS) MOSFET RDS (ON) (25℃)
  • 巻線あたり最大 2.5A の電流
  • 独立したロジック電源電圧 (VCC)
  • HTSSOP-28 で次のデバイスとピン互換
    • DRV8811:38V、1000mΩ
    • DRV8818A:35V、310mΩ、スマート チューン
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)

DRV8818 は、プリンタやスキャナのほか、繊維機械などの自動化機器向けに統合型ステッピング モーター ドライバを提供します。このデバイスには、2つのHブリッジ ドライバと、ステッピング モータを制御するマイクロステッピング・インデクサ・ロジックが搭載されています。

各出力ドライバ ブロックには、モータ巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネル パワー MOSFET が搭載されています。

単純なステップ/ディレクションインターフェースにより、制御回路に簡単に接続できます。モードピンにより、モータをフルステップ、ハーフステップ、クォーターステップ、またはエイスステッーモードに設定することが可能になります。ディケイ (電流減衰) モードおよびPWM(パルス幅変調)オフ時間はプログラマブㇽ。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8818 は、PowerPAD™ IC パッケージ付き 28 ピン HTSSOP パッケージに封止されています。

DRV8818 は、プリンタやスキャナのほか、繊維機械などの自動化機器向けに統合型ステッピング モーター ドライバを提供します。このデバイスには、2つのHブリッジ ドライバと、ステッピング モータを制御するマイクロステッピング・インデクサ・ロジックが搭載されています。

各出力ドライバ ブロックには、モータ巻線を駆動するフル H ブリッジとして構成された N チャネル パワー MOSFET が搭載されています。

単純なステップ/ディレクションインターフェースにより、制御回路に簡単に接続できます。モードピンにより、モータをフルステップ、ハーフステップ、クォーターステップ、またはエイスステッーモードに設定することが可能になります。ディケイ (電流減衰) モードおよびPWM(パルス幅変調)オフ時間はプログラマブㇽ。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8818 は、PowerPAD™ IC パッケージ付き 28 ピン HTSSOP パッケージに封止されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8849 アクティブ スマート チューニング機能搭載、電流センシング機能内蔵、38V、1.5A、デュアル ステッパ モーター ドライバ Dual Stepper for size and cost reduction
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8424 アクティブ 統合型電流センシング機能および 1/256 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A バイポーラ ステッパ ドライバ DRV8424 is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family & smooth quiet motion
DRV8434 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ DRV8434 is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8886 アクティブ 電流センシング機能と 1/16 マイクロステップ機能を統合した、37V、2A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ The DRV8886 includes Integrated Current Sensing for 24V applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8818 35V、2.5A ステッパ モーター ドライバ、1/8 マイクロステッピング、STEP/DIR インターフェイス搭載 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 21日
アプリケーション・ノート How to Reduce Power Consumption in Stepper Motor Drivers Using Holding Torque PDF | HTML 2024年 8月 16日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 20日
アプリケーション・ノート Intelligent Stepper Motor Driver (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 20日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート High Resolution Microstepping Driver With the DRV88xx Series (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 21日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
その他の技術資料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
Analog Design Journal Applying acceleration and deceleration profiles to bipolar stepper motors 2012年 7月 17日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8818EVM — DRV8818 評価モジュール

The DRV8818 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8818 integrated micro-stepping motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC415 DRV8818 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ