DRV8832EVM

DRV8832 評価モジュール

概要

The DRV8832 evaluation module consists of a 1A, H-bridge motor driver with a parallel control interface and a small number of external components that can be used to drive one brushed DC motor or other loads like solenoids. With the DRV8832EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8832 motor driver in their specific application. The DRV8832 includes an internal reference voltage which is used to set the PWM regulated output voltage controlled by voltage at the VSET pin. This EVM operates on power supply voltages from 2.75 V to 6 V.

特長
  • 1.0A Continuous Current Output
  • Low Operating Voltage: 2.75 to 6V
  • Low RDSON (450mΩ LS+HS)
  • Includes terminal connections for power, output and control signals
  • Kelvin connections for power, output and control signals
  • EVM includes LED indicator of fault state.
  • VSET voltage can be set using on-board potentiometer or external source.
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8832 電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8832-Q1 車載対応、電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8832EVM — DRV8832 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8832EVM DRV8832 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8830 速度安定化機能搭載、I2C 制御、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8832 電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8830EVM DRV8830 評価モジュール DRV8832EVM DRV8832 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC424 Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/04/09
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8830 速度安定化機能搭載、I2C 制御、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8832 電圧安定化機能搭載、7V、1A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8830EVM DRV8830 評価モジュール DRV8832EVM DRV8832 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc424 or www.ti.com/lit/xx/slvc424/slvc424.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC424. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8830-32 User Guide 2011/06/03
証明書 DRV8832EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。