SLVC424 — Board Files: DRV8830 EVM and DRV8832 EVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
- DRV8830EVM — DRV8830 評価モジュール
- DRV8832EVM — DRV8832 評価モジュール
DRV8830は、電池駆動の玩具や、プリンタ、その他の低電圧またはバッテリ駆動の動作制御アプリケーションに対して、統 合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。1つのHブリッジ・ドライバを搭載し、1個のDCモータ、またはステッピング・モータの1つの巻線を駆動でき、ソレノイドなど他 の負荷も駆動できます。出力ドライバ・ブロックはNチャネルおよびPチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータ巻線を駆動します。
PCBに十分なヒートシンクが備えられていれば、DRV8830は最大1 Aの連続出力電流を供給できます。DRV8830は、2.75V~6.8Vの電源電圧で動作します。
バッテリ寿命を長く保ちながら、バッテリ電圧の変動に対して一定のモータ速度を維持するため、PWM電圧レギュレーション方式が採用されています。出力電圧は、内部電圧リファレンスおよびDACを使用して、I2C互換インターフェイス経由でプログラミングされます。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部保護機能が用意されています。
DRV8830は、PowerPAD™を備えた3mm×3mmの小型10ピンMSOPパッケージで供給されます。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | シリアル・インターフェイス内蔵、低電圧モータ・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2012年 3月 27日 | |
| アプリケーション・ノート | Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment | 2018年 8月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| その他の技術資料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The DRV8830 evaluation module consists of a 1A, H-bridge motor driver with a I2C control interface and a small number external components that can be used to drive one brushed DC motor or other loads like solenoids. With the DRV8830EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。