DRV8838EVM

DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール

概要

The DRV8838 is an integrated motor driver with an H-bridge built in consisting of N-channel MOSFETs. The device operates on a motor power supply voltage from 0 to 11V, and a device power supply voltage of 1.8 to 7V. The DRV8838 is able to support up to 1.8A output motor current, and controls the motor with a PH/EN interface.

The DRV8838EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8838. Users can control the DRV8838 with the onboard MSP430 microcontroller.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.

特長
  • 1.8A peak/1.8A continuous output
  • Wide operating voltage: 0 to 11V
  • Split Vm/Vcc supply isolates motor voltage from logic supply
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included

DRV8838 Evaluation Board USB Cable 5V Brushed DC Motor

ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8838 PHASE/ENABLE (位相ごとのイネーブル) 制御機能搭載、11V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8838EVM — DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8838EVM DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8838EVM DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC559 DRV8838EVM Board Files and Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/03/09
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8838EVM DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc559 or www.ti.com/lit/xx/slvc559/slvc559.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC559. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8838EVM User’s Guide 2014/02/27
証明書 DRV8838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。